TIDA-00488

TIDA-00488

Designdateien

Überblick

TIDA-00488 demonstrates an ultra-low power and a renewable method of wireless environmental sensing using daylight energy harvesting with a long backup battery life. This reference design uses our ultra-low power harvester power management SimpleLink™ ultra-low power sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) platform and ambient light, humidity and temperature sensing technologies to achieve continuous monitoring while the energy harvesting circuit is active and interrupt monitoring when running from the backup battery.

Merkmale
  • Runs from solar energy when lux level is sufficient (continuous mode)
  • Supports interrupt mode triggered by indoor LUX levels
  • Long backup battery life (up to 10 years) in interrupt mode
  • Senses natural ambient light coming into a building to precisely control the building's lighting systems
  • Monitors temperature and relative humidity in addition to ambient light
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB22B.PDF (3009 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHS4B.PDF (264 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHS3B.PDF (91 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHS6B.ZIP (692 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB44B.ZIP (591 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHS5B.PDF (2128 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHS2B.PDF (612 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25505Power-Management-IC für Harvester mit extrem geringem Stromverbrauch, Aufwärtslader und autonomem Po

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1000Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1008Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 4 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1010Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor (±2%) im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD75208W1015P-Ch NexFET™-Leistungs-MOSFET, – 20 V, Dual Common Source WLP 1 mm x 1,5 mm, 108 mΩ, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCB45 — TIDA-00488 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00488 Referenzdesign für Umgebungsbedingungs- und Umgebungslicht-Sensorknoten mit Energiegewinnung für Sub TIDA-00758 Unterbrechungsbasierter Umgebungssensorknoten mit Umgebungslicht für Sub-1-GHz-Netze – Referenzdesig

TIDCB45 TIDA-00488 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.09.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00488 Referenzdesign für Umgebungsbedingungs- und Umgebungslicht-Sensorknoten mit Energiegewinnung für Sub TIDA-00758 Unterbrechungsbasierter Umgebungssensorknoten mit Umgebungslicht für Sub-1-GHz-Netze – Referenzdesig

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb45 or www.ti.com/lit/xx/tidcb45/tidcb45.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB45. Please update any bookmarks accordingly.
Support-Software

TIDCBD9 — TID BA Sub-1GHz Sniffer Display Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00484 Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensorknoten für Sub-1GHz-Star-Netzwerke, der eine Lebensdauer für TIDA-00488 Referenzdesign für Umgebungsbedingungs- und Umgebungslicht-Sensorknoten mit Energiegewinnung für Sub TIDA-00489 Referenzdesign für energieeffizienten drahtlosen PIR-Bewegungsmelder mit 10 Jahren Knopfzellenlaufze

TIDCBD9 TID BA Sub-1GHz Sniffer Display Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 16.11.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00484 Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensorknoten für Sub-1GHz-Star-Netzwerke, der eine Lebensdauer für TIDA-00488 Referenzdesign für Umgebungsbedingungs- und Umgebungslicht-Sensorknoten mit Energiegewinnung für Sub TIDA-00489 Referenzdesign für energieeffizienten drahtlosen PIR-Bewegungsmelder mit 10 Jahren Knopfzellenlaufze

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd9/tidcbd9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBD9. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Energy Harvesting Ambient Light and Environment Sensor Node Design Guide (Rev. B) 20.05.2016
Whitepaper How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 08.04.2020
Technischer Artikel Why use Sub-1 GHz in your IoT application PDF | HTML 27.07.2016
Technischer Artikel Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 17.02.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00100 Referenzdesign für eine auf der Innenbeleuchtung basierende Energiegewinnungslösung für ein Bluetoot TIDA-00373 Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung und intelligente Beleuchtungssteuerung durch Umgebungslich TIDA-00484 Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensorknoten für Sub-1GHz-Star-Netzwerke, der eine Lebensdauer für TIDA-00758 Unterbrechungsbasierter Umgebungssensorknoten mit Umgebungslicht für Sub-1-GHz-Netze – Referenzdesig

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos