TIDA-00762

OBSOLET – Referenzdesign für drahtlosen 1-W-Leistungssender mit kleinem Formfaktor

TIDA-00762

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign dieses drahtlosen Leistungssenders bietet ein praktisches Layout auf einer kompakten Fläche von 14 mm x 22 mm (Fläche 280 mm). Die Lösung verwendet den digitalen Chip bq500511 und die analoge Frontend-Gen3-Transmitter-Lösung bq50002. Diese Kombination bietet eine einfache Handhabung und eine hohe Produktqualität in einer kostengünstigen Lösung.  Das Design ist auf energiesparende Wearable-Lösungen mit kleinen Empfängerspulen in Bereichen wie Unterhaltungselektronik, industrielle und medizinische Systeme ausgerichtet.

Merkmale
  • 1-W-Sender für drahtlose Energieübertragung
  • ckt-Layoutbereich von 0,43 Quadratzoll
  • Das Design unterstützt kleine Senderspulen für einen verbesserten Betrieb mit kleinen Empfängerspulen.
  • Kostengünstige zwei-IC-Lösung
  • Niedriger Standby-Stromverbrauch des Systems während des Pings. Nur 30 mW
  • Spitzenwirkungsgrad des Systems von 63 %
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00318 Qi (WPC)-konformes drahtloses Ladegerät für energiesparende Wearable-Anwendungen TIDA-00712 Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für Smartwatches

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos