TIDA-00782

TIDA-00782

Designdateien

Überblick

This reference design, featuring the DLP Pico™ 0.45-inch WXGA display chipset enables use of HD resolution for projection display applications such as accessory projectors, smart projectors, mobile Smart TV, built in projectors like projection functionality inside notebooks, laptops and hot spots. The chipset used in the design comprises of DLP4501 (.45 WXGA) DMD and DLPC6401 display controller. The external LED Driver reference design can be accessed under following link: PMP4356

Merkmale
  • Reference design for the DLP4501 HD chipset which includes the DLP4501 DMD and DLPC6401 controller
  • Reference design includes detailed schematic, gerbers and BOM to enable a quick and easy integration of DLP projection display into a variety of display applications
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAU4.PDF (76 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHV0.PDF (196 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHV1.PDF (266 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHV2.ZIP (718 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHU8.PDF (40 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRHU9.PDF (545 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74AHC1G08 — 1-Kanal-Highspeed-UND-Gatter (9 ns) mit 2 Eingängen, 2 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM393 — Zweifach-Differenzialkomparator, für kommerzielle Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5002 — Boost-, Flyback-, Sepic-Wandler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 0,5 A, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS65251 — Synchroner Dreifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3/2/2 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPC6401 — DLP®-Display-Controller für lichtstarke mobile Displays

Datenblatt: PDF | HTML
Die- & Wafer-Services

LM393-MIL — Zweifacher differenzieller Komparator

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP100 — Digitaler Temperatursensor 2C, I2C/SMBus-Schnittstelle im SOT-23-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

SN65220 — Transientenunterdrückung für einen einzelnen seriellen Universal-Bus

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Universalaudioverstärker

TPA6011A4 — Class-AB-Audioverstärker, 3 W, Stereo, mit DC-Lautstärkeregelung und Stereo-Kopfhörertreiber

Datenblatt: PDF
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AHCT1G04 — Einzelner 4,5-V- bis 5,5-V-Puffer mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65145 — 4-kanalige LCD-Vorspannungsversorgung mit voll integr. pos. Ladungspumpe, LDO-Controller, 3,3 V, 0,9

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17301Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3 mOhm

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD87350Q5D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON-Leistungsblock 5 mm x 6 mm, 40 A

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7924 — 12-Bit-SAR-ADC mit 4 Kanälen und MUX-Eingang und intelligenter Systemleistungssteuerung

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

MAX3232 — 3 V bis 5,5 V, Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TL7712A — Überwachung mit einzelner Stromversorgung für 12-V-Systeme mit programmierbarer Verzögerung
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
* Designleitfaden TIDA-00782 Test Results 30.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos