TIDA-00799

TIDA-00799

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein unsymmetrischer-zu-differenzieller Eingangspfad implementiert wird, der für einen ADC3422 AC- oder DC-gekoppelt werden kann. Außerdem wird erläutert, wie ein DC-gekoppelter Eingangspfad mit hoher Eingangsimpedanz entworfen wird. Das Referenzdesign kann für Anwendungen wie energieeffiziente Datenerfassung, tragbare Instrumentierung und IGBT-Diagnosen verwendet werden.

Merkmale
  • Unsymmetrisch-zu-differenzielles Referenzdesign mit den Bausteinen OPA656 und THS4541
  • Kanal A und Kanal B sind AC-/DC-gekoppelt mit dem THS4541
  • THS4541 und ADC3422 erzielen ein SNR von 70 dB 
  • Energieeffizienter Betrieb (57 mW/Kanal), geeignet für batteriebetriebene Geräte
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBS9A.PDF (5772 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRO28.PDF (60 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO27.PDF (263 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO30.ZIP (1224 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCR4.ZIP (265 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO29.PDF (878 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO26.PDF (108 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA138 — Strommessverstärker mit variabler Verstärkung, 2,7 bis 36V, 800 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS60403 — Ladungspumpen-Spannungsinverter, 60 mA, mit Festfrequenzbetrieb, 250 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62230 — Ultrakompakter Abwärtswandler mit DCS-Steuerung, 2 MHz, im SON-Gehäuse 1 x 1,5 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4541 — Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC3422 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 50 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA656 — Verstärkungsfaktorstabiler Breitband-Operationsverstärker mit FET-Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A8300 — 2 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Designleitfaden Low-Power, Quad 12-Bit 50-MSPS ADC Reference Design With Low-Noise (Rev. A) 27.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos