TIDA-00810

TIDA-00810

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00810 misst präzise die Leistung von Analogeingängen und enthält eine Chip-Diagnose, die hilft, Ausfälle von Stromversorgungssystemen frühzeitig zu erkennen. Dazu werden ein hochpräzises analoges Frontend (AFE) zur Messung von Wechselspannung und -strom und ein Vier-Kanal-24-Bit-Simultanabtastungs-Delta-Sigma-ADC zur Messung über einen großen Dynamikbereich verwendet. Der ADC ist für die Messung unipolarer 0–5 V konfiguriert. Die Eingänge werden mit Hilfe eines Verstärkers mit fester Verstärkung und 2,5 V DC Ausgangspegelverschiebung auf den ADC-Messbereich skaliert. Das AFE kann verwendet werden, um den Ausgang eines Stromwandlers, Potenzialteilers mit analoger Isolierung und aktivem Rogowski-Integrator zu messen. Der AFE verwendet einen 10-Bit-ADC mit niedriger Auflösung (SAR, Successive Approximation Register) parallel zu einem 24-Bit-∑-∆-ADC für die ADS131A04-Diagnose.

Merkmale
  • Abdeckung für Datenerfassung und Diagnose unter Verwendung von 24-Bit ∑-∆-ADC und 10/12-Bit-SAR-ADC
  • Die Ausgabe des ∑-∆-ADC wird durch einen Vergleich mit dem SAR-A/ validiert – der Spitzen-/RMS-Wert wird zur Validierung verwendet.
  • Der ∑-∆-ADC-Referenzausgang oder die externe Referenz wird über einen Komparator überwacht.
  • Die Genauigkeit der Strommessung wird mit Stromwandler und Rogowski-Spule mit Hardwareintegrator verifiziert.
  • Die Genauigkeit der Spannungsmessung wird mit einem Potenzialteiler (PD) ohne und mit einem Isolationsverstärker verifiziert.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBY7A.PDF (2879 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMT1.ZIP (1404 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMT0.PDF (167 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMT3.ZIP (2252 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCF5.ZIP (1195 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMT2.PDF (6818 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMS9.PDF (2358 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

CDCLVC1102 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:2 LVCMOS

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMV331 — Universeller Komparator für niedrige Spannungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS60403 — Ladungspumpen-Spannungsinverter, 60 mA, mit Festfrequenzbetrieb, 250 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1200 — Isolierter Basisverstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADC104S021 — 10-Bit, 200 kSPS, 4-Kanal-SAR-ADC mit unsymmetrischen Eingängen und serieller Schnittstelle

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS131A04 — Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC mit 4 Kanälen, 24 Bit und 128 kSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA4180 — Rauscharmer vierfacher Operationsverstärker mit 0,1 UV/C DRIFT, Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040-N — Mikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 100 ppm/°C

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCCF6 — TIDA-00810 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00810 — Referenzdesign zur Messung von Wechselspannung und Strom in Schutzrelais mit Delta-Sigma-Chipdiagnos

TIDCCF6 — TIDA-00810 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.07.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00810 — Referenzdesign zur Messung von Wechselspannung und Strom in Schutzrelais mit Delta-Sigma-Chipdiagnos

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccf6 or www.ti.com/lit/xx/tidccf6/tidccf6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCF6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Ref Design to Measure AC Volt and Curr in Protection Relay w/ DS Chip Diagnostic (Rev. A) 15.11.2016
Technischer Artikel Exploring high-voltage transmission – part 1, line-commutated converters PDF | HTML 07.03.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos