TIDA-00816

TIDA-00816

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00816 verfügt über eine drahtlose Sub-1-GHz-Kommunikation in einem sternförmigen Netzwerk zwischen mehreren Sensorknoten (in diesem Fall Störungsmelder) und einem Kollektor unter Verwendung des TI 15.4-Stacks. Dieses Design ist für geringen Stromverbrauch über kurze Entfernungen (< 50 m) optimiert und verwendet als Anwendungsszenario einen Overhead Fault Passage Indicator (FPI) und einen Datenlogger in der Verteilungsautomatisierung. Der Baustein CC1310 der SimpleLink-Familie von TI ist eine hochintegrierte Ein-Chip-Lösung mit einem Sub-1-GHz-Hochfrequenz (HF)-Transceiver und einer ArmTM CortexTM M3 MCU. Der TI 15.4-Stack wird verwendet, um die Kommunikation im Beacon-Modus über die Frequenzbänder der USA, ETSI und China zu konfigurieren. Für eine einzelne Paketdatenübertragung von 1 bis 300 Byte bei einer Datenrate von 50 Kbit/s stehen Leistungsverbrauchsdaten zur Verfügung, wobei die Sendeleistung (0 bis +10 dBm) und die Beacon-Intervalle (0,3 bis 5 Sek.) optimiert werden.

Merkmale
  • Geringer Stromverbrauch für die Kommunikation über kurze Strecken (≤ 50 m) für FPI, Datensammler, Endgeräte für Umspannwerke und Verteilungsautomatisierung:
    • Empfangsstrom unter 6 mA und Sendestrom unter 16 mA (bei +10 dBm)
    • Durchschnittliche Stromaufnahme kleiner als 20 µA während eines Beacon-Intervalls von 5 Sekunden (Sensorknoten im Empfangsmodus) in einem Stern-Netzwerk
    • Stromverbrauchsdaten für Frequenzbänder in den USA (915 MHz), ETSI (868 MHz) und China (433 MHz)
  • Integration von Low-Power-RF in die Schaltanlagenautomation mit Details zu:
    • Netzwerkeinrichtung
    • Beacon-Übertragung und -Empfang
    • Datenaustausch
    • Störungserkennung und Datenkommunikation
  • Vorteile der Verwendung von CC1310:
    • Geringer aktiver HF- und MCU-Stromverbrauch mit einem Standby-Strom von 0,7 uA bei laufender RTC und RAM- und CPU-Retention.
    • Der 15.4 Stack von TI wird für die Konfiguration der Beacon-kompatiblen Kommunikation zwischen Kollektor und Sensor (Fehleranzeige) verwendet.
    • Die SimpleLinkTM-Plattform von TI ermöglicht die nahtlose Integration mit dem MCU-Portfolio.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUED2.PDF (2209 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWY7.PDF (73 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWY6.PDF (44 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWY9.ZIP (2472 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SWRC319B.ZIP (5641 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCEU5.ZIP (276 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWY8.PDF (947 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWY5.PDF (15 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD6E004 — 6-Kanal, 1,6 pF, 5,5 V, 8-kV-ESD-Schutzdiode für Highspeedschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T245 — Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

Das Referenzdesign TIDA-00816 verfügt über eine drahtlose Sub-1-GHz-Kommunikation in einem sternförmigen Netzwerk zwischen mehreren Sensorknoten (in diesem Fall Störungsmelder) und einem Kollektor unter Verwendung des TI 15.4-Stacks. Dieses Design ist für geringen Stromverbrauch über kurze (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 — Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDA-010003 — Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz TIDA-01236 — Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras TIDA-01518 — Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 — Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDA-010003 — Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz TIDA-01236 — Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras TIDA-01518 — Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Grid IoT Reference Design: Connecting Fault Indicators, Data Collector, Mini-RTU 27.08.2018
Whitepaper Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure (Rev. B) PDF | HTML 23.03.2023
Technischer Artikel Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 28.05.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™-Sub-1 GHz-CC13x0-Software Development Kit

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos