TIDC-01002

TIDC-01002

Designdateien

Überblick

Das SimpleLink™ Sub-1-GHz-Sensor-to-Cloud-Referenzdesign demonstriert die Cloud-Anbindung von Sensoren über ein drahtloses Long-Range-Netzwerk im Sub-1-GHz-Frequenzbereich. Es eignet sich für Anwendungen in industriellen Umgebungen wie Gebäudesteuerung und Bestandsverfolgung.

Die Lösung basiert auf einem TI-RTOS-Gateway.  Es ist auch eine Linux-basierte Sensor-to-Cloud-Lösung verfügbar. Erfahren Sie mehr über die Linux-basierte Lösung.

Dieses Design bietet eine vollständige End-to-End-Lösung zum Erstellen eines Sensornetzwerks im Frequenzbereich unter 1 GHz mit einer Gateway-Lösung für das Internet der Dinge (IoT) und Cloud-Konnektivität. Die Gateway-Lösung basiert auf dem energieeffizienten Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) SimpleLink Wi-Fi® CC3220, der die Gateway-Anwendung und die SimpleLink Sub-1 GHz CC1312R/CC1310 oder die Drahtlos-MCU Multiband CC1352R/CC1350 als MAC-CO-Prozessor hostet.  Das Referenzdesign enthält auch Sensorknoten-Beispielanwendungen, die auf den Drahtlos-MCUs SimpleLink Sub-1 GHz CC1312R/CC1310 und Multiband CC1352R/CC1350 ausgeführt werden. Dieses Design enthält die TI 15.4-Stack-Software, die als Teil des Software Development Kit (SDK)für SimpleLink CC13x2 und CC13x0 unterstützt wird, um eine vollständige Sub-1-GHz-Stern-Netzwerklösung bereitzustellen. Wie schnell können Sie sich verbinden?


Machen Sie jetzt die ersten Schritte mit dem Kit.

Merkmale
  • Großes Netzwerk mit bis zu 300 sicheren Knoten zur Cloud-Konnektivität, die einen Langstreckenmodus ermöglicht, geeignet für Anwendungen in industriellen Umgebungen wie Gebäudesteuerung und Bestandsverfolgung
  • Komplette Sub-1-GHz-Netzwerklösung mit integriertem Frequenzsprungverfahren für zusätzliche Robustheit
  • FCC- und ETSI-konform gestaltete Lösung
  • Schnellere Marktreife mit einer kompletten End-to-End-Lösung auf der Basis bewährter Hardwaredesigns mit sofort einsatzbereiter Demosoftware
  • IBM Watson Cloud-Konnektivität sowie integrierte Flexibilität zur Verbindung mit mehreren Cloud-Anbietern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD09A.PDF (5904 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRS3.ZIP (626 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRS2.ZIP (612 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRS5.ZIP (7322 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDM7.ZIP (7192 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRS4.ZIP (3702 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRS1.PDF (68 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3220R — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 6 TLS/SSL und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3220S — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3220SF — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

Das SimpleLink™ Sub-1-GHz-Sensor-to-Cloud-Referenzdesign demonstriert die Cloud-Anbindung von Sensoren über ein drahtloses Long-Range-Netzwerk im Sub-1-GHz-Frequenzbereich. Es eignet sich für Anwendungen in industriellen Umgebungen wie Gebäudesteuerung und Bestandsverfolgung.

Die Lösung basiert auf (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP-0083 — Referenzdesign für Sprachauslösung und -verarbeitung mit Cloudverbindung an IBM Watson TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP-0083 — Referenzdesign für Sprachauslösung und -verarbeitung mit Cloudverbindung an IBM Watson TIDM-1020 — Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU
Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

Das SimpleLink™ Sub-1-GHz-Sensor-to-Cloud-Referenzdesign demonstriert die Cloud-Anbindung von Sensoren über ein drahtloses Long-Range-Netzwerk im Sub-1-GHz-Frequenzbereich. Es eignet sich für Anwendungen in industriellen Umgebungen wie Gebäudesteuerung und Bestandsverfolgung.

Die Lösung basiert auf (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 — Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDA-010003 — Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz TIDA-01236 — Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras TIDA-01518 — Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 — Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDA-010003 — Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz TIDA-01236 — Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras TIDA-01518 — Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Entwicklungskit

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

Das SimpleLink™ Sub-1-GHz-Sensor-to-Cloud-Referenzdesign demonstriert die Cloud-Anbindung von Sensoren über ein drahtloses Long-Range-Netzwerk im Sub-1-GHz-Frequenzbereich. Es eignet sich für Anwendungen in industriellen Umgebungen wie Gebäudesteuerung und Bestandsverfolgung.

Die Lösung basiert auf (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010024 — Gesicherter 6LoWPAN-Mesh-Endknoten mit erweiterter Netzwerkkapazität – Referenzdesign TIDA-010032 — Referenzdesign für universellen Datenkonzentrator mit Unterstützung für Ethernet, 6LoWPAN RF Mesh TIDA-010050 — Referenzdesign für Wasserzähler mit extrem geringem Stromverbrauch für AMR-Fähigkeiten (Zählerfernau TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010024 — Gesicherter 6LoWPAN-Mesh-Endknoten mit erweiterter Netzwerkkapazität – Referenzdesign TIDA-010032 — Referenzdesign für universellen Datenkonzentrator mit Unterstützung für Ethernet, 6LoWPAN RF Mesh TIDA-010050 — Referenzdesign für Wasserzähler mit extrem geringem Stromverbrauch für AMR-Fähigkeiten (Zählerfernau TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Entwicklungskit

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

Das SimpleLink™ Sub-1-GHz-Sensor-to-Cloud-Referenzdesign demonstriert die Cloud-Anbindung von Sensoren über ein drahtloses Long-Range-Netzwerk im Sub-1-GHz-Frequenzbereich. Es eignet sich für Anwendungen in industriellen Umgebungen wie Gebäudesteuerung und Bestandsverfolgung.

Die Lösung basiert auf (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01469 — Motorüberwachung mit drahtlosem Vibrationssensor – Referenzdesign für vorbeugende Wartung TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01001 — Referenzdesign zur Inbetriebnahme von Sensoren in einem Sub-1-GHz-Netzwerk über Bluetooth® Low Energ TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01469 — Motorüberwachung mit drahtlosem Vibrationssensor – Referenzdesign für vorbeugende Wartung TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01001 — Referenzdesign zur Inbetriebnahme von Sensoren in einem Sub-1-GHz-Netzwerk über Bluetooth® Low Energ TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Entwicklungskit

LAUNCHXL-CC1352R1 — SimpleLink™ CC1352R Wireless MCU LaunchPad™ Development Kit

Das SimpleLink™ Sub-1-GHz-Sensor-to-Cloud-Referenzdesign demonstriert die Cloud-Anbindung von Sensoren über ein drahtloses Long-Range-Netzwerk im Sub-1-GHz-Frequenzbereich. Es eignet sich für Anwendungen in industriellen Umgebungen wie Gebäudesteuerung und Bestandsverfolgung.

Die Lösung basiert auf (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010022 — Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Evaluierungsplatine
LPSTK-CC1352R — SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1352R1 — SimpleLink™ CC1352R Wireless MCU LaunchPad™ Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010022 — Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Evaluierungsplatine
LPSTK-CC1352R — SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)

SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit

Das SimpleLink CC13x0 Software Development Kit (SDK) bietet ein umfassendes Softwarepaket für die Entwicklung von Sub-1 GHz- und 2,4 GHz-Anwendungen, einschließlich Unterstützung für proprietäre, TI 15.4 Stack-, Bluetooth® Low Energy- und Multi-Protokoll-Lösungen auf den SimpleLink CC13x0 (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC13-90 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich
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
* Designleitfaden Sub-1 GHz Embedded Sensor to Cloud Industrial IoT Gateway Reference Design (Rev. A) 01.03.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos