TIDA-00875

TIDA-00875

Designdateien

Überblick

TIDA-00875 demonstrates how to reconfigure existing brushed motor drivers to control single phase brushless (BLDC) motors. The DRV8801 and DRV8701 are used to control a single phase BLDC motor. The DRV8801 design controls the motor at 100% duty cycle. When the device is powered up, the motor runs. The DRV8701 design controls the motor using a PWM input to allow speed control. The designs operates from 12V up to 24V, with full scale current of 2.8A peak (DRV8801) or 20A peak (DRV8701).

Merkmale
  • 12 to 24-V operating supply voltage range with 2.8A or 20A peak current
  • No external control required (DRV8801)
  • External PWM input controls speed (DRV8701)
  • Motor control only. Add addition circuits as desired (reverse voltage protection, EMI/EMC filter, etc.)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBB1.PDF (3458 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJU5.PDF (235 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJU4.PDF (139 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJU7.ZIP (814 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBO8.ZIP (280 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJU6.PDF (1347 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJU1.PDF (136 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRJU2.PDF (300 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRJU3.PDF (131 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8701 — Intelligenter 47-V-H-Brücken-Gate-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8801A-Q1 — H-Brücken-Motortreiber mit Stromrückführung für die Automobilindustrie, 40 V, 2,8 A, im QFN-Gehäu

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5013 — Hohe Spannung (bis zu 38 V), hohe Bandbreite (30 kHz) Hall-Effekt-Latch

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5013-Q1 — Hall-Effekt-Latch für die Automobilindustrie mit hoher Spannung (bis zu 38 V) und hoher Bandbreite (

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Designleitfaden Drive a Single Phase Brushless DC (BLDC) with Brushed Motor Driver Design Guide 18.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos