TIDA-00881

TIDA-00881

Designdateien

Überblick

The TIDA-00881 reference design is a booster pack that provides a wireless charger and an entire battery managment solution to power any low power TI Launchpad. This design is a  highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications using an off the shelf coil. The primary method of storage is an LIR2032 Lithium-Ion rechargable coin cell. There is a connector for an external battery if desired.

Merkmale
  • Off the shelf wireless receiver coil
  • Coin cell storage to 50mA
  • 31uA quiescent current
  • 3.3Vdc buck from the TPS62736 to power the Launchpad
  • 5V boost to power support circuitry
  • Stackable design allows for creating a complete solution
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBA1.PDF (2074 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJY6.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJY7.ZIP (2464 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBP4.ZIP (640 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJY5.PDF (506 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25100 — Einzelliges Standalone-250mA-Aufwärts-Modus-Ladegerät mit 4,2-V-Ladespannung und programmierbarer Vo

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ51003 — BQ51003 Empfänger für drahtlose Energieübertragung

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ2970 — Erweiterter Schutz für Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Polymer- (Li-Po) Einzelzellen-Akkus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61220 — 0,7-VIN, einstellbarer Ausgangsspannungsaufwärtswandler mit 5,5-μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62736 — Nanopower-Abwärtswandler mit 50 mA Ladestrom und hohem Wirkungsgrad | Abwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD85301Q2 — 20 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SON 2 mm x 2 mm, 27 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 50mA Wireless Charger with 19mm Coil BoosterPack Design Guide 11.12.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00668 — Referenzdesign für drahtloses Ladegerät/Boosterpack mit 50 mA

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos