TIDA-00887

TIDA-00887

Designdateien

Überblick

Der TIDA-00887 besteht aus einem USB-2.0-Hub mit zwei Ports, die über Schutzvorrichtungen für Kurzschluss gegen Batterie (STB) und Kurzschluss an beiden nachgelagerten Ports des TPD3S716-Q1 verfügen. Beide nachgelagerten Ports sind entweder als benutzerdefinierter Teilermodus oder als dedizierter Ladeport (DCP) konfiguriert, der vom USB-2.0-Hub TUSB4020BI-Q1 bereitgestellt wird, wenn kein Gerät auf vorgelagerter Seite verbunden ist.  Ist ein Gerät verbunden, unterstützt der TUSB4020-Hub das Laden über CDP. Die Ports wechseln je nach den angeschlossenen tragbaren Geräten automatisch zwischen Teilermodus, CDP-Modus und DCP-Modus, um die schnellste Ladezeit für das verbundene Gerät bereitzustellen.

Dieses Referenzdesign ähnelt dem TIDA-00845, allerdings fehlt der im System integrierte STB-Simulator und sind Funktionen für das Laden mit 2,4 A und automatische Ladungserkennung enthalten.

Merkmale
  • Voll funktionsfähiger USB-Hub mit Schutz vor Kurzschluss gegen Batterie (STB) und BC-1.2-Ladungserkennung
  • Unterstützt Highspeed-Datenraten von USB 2.0
  • Überstromschutzstrombegrenzung bis zu 2,4 A einstellbar.
  • IEC 61000-4-2 (Stufe 4) und ISO 10605 ESD-Schutz auf Systemebene bei VBUS_CON, DP/DM
  • STB-Schutz (bis zu 18 V) bei VBUS_CON, VD+, VD-
  • Schutz vor Masseschluss bei VBUS_CON für beide nachgelagerte Ports
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC78.PDF (993 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPK5.PDF (185 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPK4.PDF (64 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPK7.ZIP (1895 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD38.ZIP (504 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPK6.PDF (1819 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPK3.PDF (440 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR14050-Q1 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsregler, 40 V, 5 A,2,2 MHz) mit 40 μA IQ

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06-Q1 — Dual-1,5-pF, 5,5-V, ±25-kV ESD-Schutzdiode für USB- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74801 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 1,5 A, niedrige VIN (0,8 V), mit Power Good und Akt

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Hubs

TUSB4020BI-Q1 — USB-2.0-Hub für die Automobilindustrie, 2 Anschlüsse, Highspeed (480 Mbit/s)

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Portschutz-ICs

TPD3S716-Q1 — Einstellbare Strombegrenzung für den Automobilbereich, USB, 0,5 bis 2,4 A und VBUS/D+/D-Kurzschluss-
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
* Designleitfaden Automotive Dual-Port 2.4 A USB Hub Reference Design With Short-to-Battery 16.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos