TIDA-00895
Referenzdesign für Pack-Manager einer I2C-Li-Ion-Batterie mit 1 bis 2 Zellen
TIDA-00895
Überblick
Der bq28z610-Baustein von Texas Instruments ist ein Akkupack-Manager, der die Gasmessung und den Schutz für den vollständig autonomen Betrieb von Li-Ion- und Li-Polymer-Akkupacks mit Zellen der Serien 1 und 2 integriert. Die Architektur ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Kraftstoffmessprozessor und einem internen Batterielader-Controller über I2C-Übertragungsbefehle. Dieses Referenzdesign vereinfacht den Designprozess für den Kunden, da es sich um eine Komplettlösung mit Messung und Schutz der Li-Ionen-Batterie handelt. Es enthält einen Überspannungs-IC für zusätzlichen Sicherheitsschutz.
Merkmale
- Vollständig integriertes Messinstrument und Schutz für Li-Ion- oder Li-Polymer-Zellen mit 1 bis 2 Zellen
- Die sekundäre Schutzschaltung bietet Überspannungsschutz
- Impedanzspurtechnologie
- Integrierte SHA-1-Authentifizierung
- Dieses Schaltkreisdesign wurde getestet und enthält bestellbares EVM, Benutzerhandbuch und Evaluierungssoftware
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen
CSD16412Q5A — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 16 mOhm
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | TIDA-00895 Test Results | 03.02.2016 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.