TIDA-00917

TIDA-00917

Designdateien

Überblick

Die Parallelschaltung von Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (IGBTs) wird für Stromwandlungsgeräte mit höheren Ausgangsleistungen erforderlich, bei denen ein einzelner IGBT nicht den erforderlichen Laststrom liefern kann. Dieses Referenzdesign implementiert ein verstärkt isoliertes IGBT-Gate-Steuermodul zur Ansteuerung von parallelen IGBTs in Halbbrückenkonfiguration. Die Parallelschaltung von IGBTs stellt sowohl auf Gate-Treiber- (unzureichende Antriebsstärke) als auch auf Systemebene eine Herausforderung dar, die Stromverteilung in beiden IGBTs gleich zu halten und gleichzeitig Ein- und Ausschaltzeiten zu beschleunigen. Dieses Referenzdesign verwendet einen IGBT-Gate-Treiber mit verstärkter Isolierung und integrierten Funktionen wie Entsättigungserkennung und Sanftabschaltung, um den IGBT bei Fehlerzuständen zu schützen. Ein erhöhter Gate-Antriebsstrom (15 A) wird durch eine externe BJT-Strom-Boosterstufe erreicht, ohne dass dies die Sanftabschaltungsfunktion beeinträchtigt. Darüber hinaus demonstriert dieses Design den Mechanismus zur Vermeidung von Gate-Stromschleifen, während IGBTs parallel betrieben werden.

Merkmale
  • Entwickelt zur Ansteuerung paralleler IGBT-Module mit 1200 V Nennspannung und Gate-Ladungen von insgesamt bis zu 10 µC
  • Nennstrom der Quelle\Senke von bis zu 15 Apk mit externer BJT-Pufferstufe
  • IGBT-Kurzschlussschutz durch integrierte DESAT-Funktion und einstellbare Sanftabschaltzeit
  • Integrierte Gleichtaktdrossel und Emitterwiderstand zur Begrenzung des Emitterschleifenstroms
  • Verstärkte Isolierung mit 8000 Vpk VIOTM und 2121 Vpk VIORM
  • Sehr hohe CMTI von 100 KV/µs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC70A.PDF (1953 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPJ5.PDF (354 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPJ4.PDF (53 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPJ7.ZIP (1078 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD36.ZIP (187 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPJ6.PDF (1777 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPJ3.PDF (638 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Gate-Treiber

ISO5852S — Einkanaliger isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit Split-Ausgang, STO und Schutzfunktionen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden IGBT Gate Driver Ref Design for Parallel IGBTs (Rev. A) 19.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos