TIDA-00928

EMI/EMC-konformer 10/100-Mbps-Ethernet-Brick-Schnittstelle mit Glasfaser oder verdrilltem Leiterpaar

TIDA-00928

Designdateien

Überblick

Dieses Ethernet-Brick-Referenzdesign bietet eine vereinfachte Lösung, die mehrere Platinen für Kupfer- oder Glasfaserschnittstellen überflüssig macht. Er verwendet einen kompakten, energieeffizienten 10/100 Mbit/s-Ethernet-Transceiver, um die Platinengröße zu reduzieren und eine kostenoptimierte und skalierbare Lösung mit reduziertem Stromverbrauch in industriellen Hochtemperaturanwendungen zu erhalten. Der DP83822 bietet alle Physical-Layer-Funktionen, die zum Übertragen und Empfangen von Daten über beide Standard-Twisted-Pair-Kabel oder zum Anschluss an einen externen Glasfaser-Transceiver (SC oder ST oder SFP) erforderlich sind. Das Design bietet die Möglichkeit zur Konfiguration verschiedener Stromversorgungsstufen für analoge und E/A-Stromversorgungen mit festen oder programmierbaren LDOs. Das Brick ist über einen internen MAC-Schnittstelle mit der TM4C129X TIVA™ -MCU verbunden. Das Design ist gemäß Norm IEC61000-4, Stufe 4 auf Strahlungsemissionen, ESD und EFT getestet.

Merkmale
  • DP83822 Ethernet PHY mit Glasfaser- (100BASE-FX ) oder Twisted-Pair-Schnittstelle (Kupfer – 100BaseTX und 10BASE-Te)  
  • Möglichkeit zur getrennten Konfiguration analoger und E/A-Versorgungsspannungspegel je nach Anwendung
  • Programmierbare LED-Unterstützung für Verbindung und Aktivität
  • Erfüllt die Strahlungsemissionsanforderungen von EN55011 Klasse A und erfüllt das Kriterium B der Stufe IEC61000-4-2, Stufe 4
  • D83822 funktioniert bei Temperaturen von 40oC bis 125oC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCD5C.PDF (5704 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRO13A.ZIP (904 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO12B.ZIP (101 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO15B.ZIP (5459 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCR1A.ZIP (1236 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO14A.ZIP (1761 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO11B.ZIP (868 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7542 A-Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, Power Good und Aktivierung

Datenblatt: PDF
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06-Q1Vierfache 0,5-pF, 5,5-V, ±12-kV ESD-Schutzdiode für USB- und Highspeed-Schnittstellen fü die Automob

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCE913Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822IFEnergieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver für 10/100 Mbit/s mit Glasfaserunterstützung &

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TL1963A-Q1Einstellbarer Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 1,5 A, 20 V, mit Gegenstromsc

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822HStromsparender, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit 10/100 Mbit/s und 16-KV-ESD für erweiterte

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822HFStromsparender, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit 10/100 Mbit/s und 16-KV-ESD für erweiterte Tem

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Taktpuffer

CDCLVC1102Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:2 LVCMOS

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822IEnergieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit 10/100 Mbit/s und 16-KV-ESD

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden EMI-Compliant, 125°C 10/100-Mbps Ethernet Brick Reference Design (Rev. C) 31.01.2018
Technischer Artikel Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 27.06.2019
Technischer Artikel Two ways to save power with low-power Ethernet PDF | HTML 17.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos