TIDA-00947

TIDA-00947

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert ein 10,5 mm x 14,5 mm großes DC/DC-Modul mit einem Wirkungsgrad von 92 % und niedriger elektromagnetischer Störung (Electromagnetic Interference, EMI) mit dem TPS54202, das den Low-Dropout-Regler (LDO) in wichtigen Anwendungen der Haushaltsgerätetechnik ersetzt. Ein hoher Wirkungsgrad beseitigt die Notwendigkeit eines Kühlkörpers für ein kleineres und kostenbewusstes Design. Die höhere Stromstärke ermöglicht es, zusätzliche Funktionen (WLAN, Sensoren usw.) hinzuzufügen. Der hohe Wirkungsgrad und der geringe Stromverbrauch tragen dazu bei, strenge Energieeffizienzklassen zu erreichen.

Merkmale
  • 3,3 V geregelt, bis zu 1 A Ausgangslast
  • 92 % Effizienz
  • 1,5 μA Standby-Strom und 84 μA Ruhestrom
  • Kleiner Formfaktor: Größe, pinkompatibel und kleiner als TO-220 (10,5 mm x 14,5 mm)
  • Eine Erhöhung von weniger als 31 oC bei Volllast macht einen Kühlkörper überflüssig
  • Verringert die Komplexität des auf der Platine integrierten DC/DC-Designs, spart Zeit und Aufwand für Forschung und Design des EMV-Designs von Schaltnetzteilen (schnellere Markteinführung)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00947.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 3.3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBX5A.PDF (3146 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMF6.PDF (83 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMF5.PDF (69 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMF8.ZIP (1301 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCC1.ZIP (304 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMF7.PDF (352 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMF4.PDF (219 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54202 — EMI-freundlicher synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A Ausgang
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
* Designleitfaden 3.3V 1A Low EMI 92% Efficiency DC/DC Module in Dual Layer 220 Design Guide (Rev. A) 02.09.2016
Technischer Artikel Powering the next generation of home appliances: How to get more from less PDF | HTML 13.10.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00946 — 5 V, 1 A, niedrige EMI, 94 % Wirkungsgrad, DC/DC-Modul im Dual-Layer-TO-220-Formfaktor – Referenzdes TIDA-00948 — 5 V, 1 A, niedrige EMI, 94 % Wirkungsgrad, DC/DC-Modul in einlagigem TO-247-Formfaktor – Referenzdes TIDA-00949 — 3,3 V, 1 A, niedrige EMI, 92 % Wirkungsgrad, DC/DC-Modul in einlagigem TO-247-Formfaktor – Referenzd

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos