TIDA-00949

TIDA-00949

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt ein 15 mm x 20 mm großes DC/DC-Modul mit einem Wirkungsgrad von 92 % und niedriger elektromagnetischer Störung (Electromagnetic Interference, EMI) mit TPS54202, das den Regler mit geringem Dropout (LDO) in wichtigen Haushaltsgerätetechnik-Anwendungen ersetzt. Der hohe Wirkungsgrad macht einen Kühlkörper für eine kleinere und kostengünstigere Lösung überflüssig. Die höhere Stromstärke ermöglicht es, zusätzliche Funktionen (WLAN, Sensoren usw.) hinzuzufügen. Der hohe Wirkungsgrad und der geringe Stromverbrauch tragen dazu bei, strenge Energieeffizienzklassen zu erreichen.

Merkmale
  • 3,3 V geregelt, bis zu 1 A Ausgangslast
  • 92 % Effizienz
  • 2,3 μA Standby-Strom und 105 μA Ruhestrom
  • Kleiner Formfaktor: Größe, pinkompatibel und kleiner als TO-247 (15 mm x 20 mm)
  • Eine Erhöhung von weniger als 32 oC bei Volllast macht einen Kühlkörper überflüssig
  • Verringert die Komplexität des auf der Platine integrierten DC/DC-Designs, spart Zeit und Aufwand für Forschung und Entwicklung des EMV-Designs von Schaltnetzteilen (schnellere Markteinführung)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00949.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 3.3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBX6A.PDF (3801 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMJ6.PDF (58 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMJ5.PDF (88 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMJ8.ZIP (1865 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCD1.ZIP (34 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMJ7.PDF (156 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMJ4.PDF (243 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54202 — EMI-freundlicher synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 3.3V 1A Low EMI 92% Efficiency DC/DC Module in Single Layer 247 Design Guide (Rev. A) 02.09.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00946 — 5 V, 1 A, niedrige EMI, 94 % Wirkungsgrad, DC/DC-Modul im Dual-Layer-TO-220-Formfaktor – Referenzdes TIDA-00947 — 3,3 V, 1 A, niedrige EMI, 92 % Wirkungsgrad, DC/DC-Modul im Dual-Layer-TO-220-Formfaktor – Referenzd TIDA-00948 — 5 V, 1 A, niedrige EMI, 94 % Wirkungsgrad, DC/DC-Modul in einlagigem TO-247-Formfaktor – Referenzdes

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos