TIDA-00948

TIDA-00948

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt ein 15 mm x 20 mm großes DC/DC-Modul unter Verwendung von TPS54202 mit einem Wirkungsgrad von 94 % und geringer elektromagnetischer Störung (EMI), das Low-Dropout-Regler (LDO) in wichtigen Haushaltsgeräte-Anwendungen ersetzt. Der hohe Wirkungsgrad macht einen Kühlkörper überflüssig, was ein kleineres Design und mehr Kosteneinsparungen ermöglicht. Die höhere Stromstärke ermöglicht es, zusätzliche Funktionen (WLAN, Sensoren usw.) hinzuzufügen. Der hohe Wirkungsgrad und der geringe Stromverbrauch tragen dazu bei, strenge Energieeffizienzvorgaben zu erreichen.

Merkmale
  • 5-V-geregelt und bis zu 1 A Ausgangslast
  • 94 % Effizienz
  • 2,5 μA Standby-Strom und 89 μA Ruhestrom
  • Kleiner Formfaktor: Größe, pinkompatibel und kleiner als TO-247 (15 mm x 20 mm)
  • Eine Erhöhung von weniger als 30 °C bei Volllast macht einen Kühlkörper überflüssig
  • Verringert die Komplexität des auf der Platine integrierten DC/DC-Designs, spart Zeit und Aufwand für Forschung und Entwicklung beim EMV-Design von Schaltnetzteilen (schnellere Markteinführung)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00948.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBX4A.PDF (3354 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMF1.PDF (58 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMF0.PDF (88 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMF3.ZIP (6940 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCC0.ZIP (34 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMF2.PDF (157 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRME9.PDF (244 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54202 — EMI-freundlicher synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 5V 1A Low EMI 94% Efficiency DC/DC Module in Single Layer 247 Design Guide (Rev. A) 02.09.2016
Technischer Artikel What’s the big deal about circuit breakers? PDF | HTML 01.08.2017
Technischer Artikel Powering the next generation of home appliances: How to get more from less PDF | HTML 13.10.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00946 — 5 V, 1 A, niedrige EMI, 94 % Wirkungsgrad, DC/DC-Modul im Dual-Layer-TO-220-Formfaktor – Referenzdes TIDA-00947 — 3,3 V, 1 A, niedrige EMI, 92 % Wirkungsgrad, DC/DC-Modul im Dual-Layer-TO-220-Formfaktor – Referenzd TIDA-00949 — 3,3 V, 1 A, niedrige EMI, 92 % Wirkungsgrad, DC/DC-Modul in einlagigem TO-247-Formfaktor – Referenzd

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos