TIDA-00988

160-MHz-Breitband-Drahtlos-Signaltester – Referenzdesign

TIDA-00988

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert ein IF-Subsystem für einen drahtlosen Standardsignaltester mit einem aktiven Balun-Verstärker (LMH5401), LC-Bandpassfilter, 16-Bit-ADC (ADC31JB68) und Takt-Cleaner- und -generator-PLL (LMK04828). Messungen mit modulierten Signalen demonstrieren den Empfang des Signals mit hoher Konstellationsklarheit und ausreichendem MER für die Prüfung einer Vielzahl von Standardsignaltypen einschließlich 802.11ac (Wi-Fi), Bluetooth, ZigBee und den gängigen Mobilfunkstandards wie UMTS und LTE.

Merkmale
  • Implementiert ein IF-Subsystem für Standard-Drahtlos-Signaltester mit 160 MHz Bandbreite
  • Unterstützung der meisten drahtlosen Standardsignaldatentypen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBG9.PDF (3267 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLU9.PDF (82 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLU8.PDF (95 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLV1.ZIP (1421 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC73.ZIP (769 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLV0.PDF (919 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLU7.PDF (298 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC31JB68Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit 500 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T774Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

LMH54018-GHz-Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3878-ADJEinstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 800 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62130AAbwärtswandler, 3-17 V, 3 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5900Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringem Dropout, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 160-MHz Bandwidth Wireless Signal Tester Design Guide 03.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos