TIDA-00998

TIDA-00998

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt verschiedene Architekturen zur Verlängerung der Lebensdauer der Primärbatterie durch eine Sekundärbatterie oder einen Superkondensator mit Energie aus einem Stromwandler (CT) oder Solarzellen. Ein optimales Energiemanagement erfolgt durch die Verwendung effizienter LED-Treiber zur Ansteuerung von Serien- oder parallelen LED-Strängen zur Steuerung der Intensität für eine gleichmäßige 360-Grad-Sichtbarkeit.

Merkmale
  • Solar-Energiegewinnung zum Laden von Li-Ionen-Batterien, automatische Umschaltung zwischen Primär- und Sekundärbatterie zur Versorgung des LED-Treibers und des Fehleranzeige-AFE
  • Schnittstelle zu CT-basiertem Laststrom-Harvesting-Subsystem zur Ladung des Superkondensators; PowerMux zur automatischen Umschaltung zwischen Superkondensator und Primärbatterie
  • Steuert bis zu sechs unabhängige LEDs und drei parallele Kanäle zur Ansteuerung von Hochstrom-LEDs mit LP55231
  • Steuert in Reihe geschaltete LED-Strings mit LM3509
  • Dreistufige Intensitätsregelung auf der Grundlage des mit OPT3001 gemessenen Umgebungslichts
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCL5A.PDF (3714 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQK6.PDF (466 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQK7.PDF (184 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQK4.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQK5.PDF (95 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQL0.ZIP (1562 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRQL1.ZIP (1351 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDC2.ZIP (2632 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCDC3.ZIP (989 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQK8.PDF (1252 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQK9.PDF (747 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQK3.PDF (284 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRQK2.PDF (389 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

LM3509 — Hocheffizienter Aufwärtswandler für weiße LEDs und/oder OLED-Displays mit zwei Stromsenken

Datenblatt: PDF
Batterielader-ICs

BQ25505 — Power-Management-IC für Harvester mit extrem geringem Stromverbrauch, Aufwärtslader und autonomem Po

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3492 — Zweifacher Nano-Leistungs-Komparator mit Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61021A — Aufwärtswandler, 3 A, für extrem niedrige Eingangsspannung von 0,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

PCA9306 — 2-Bit, bidirektionaler 400 kHz I2C/SMBus-Spannungspegelumsetzer

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001 — Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD13202Q2 — 12-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 9,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25310Q2 — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 23,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsmultiplexer

TPS2113A — Leistungsmultiplexer, 2,8 V bis 5,5 V, 84 mΩ, 1,25 A, mit automatischer Umschaltung und Statusaus

Datenblatt: PDF
RGB-LED-Treiber

LP55231 — 9-Kanal-LED-Treiber für RGB/weiße LEDs mit internem Programmspeicher und integrierter Ladungspumpe –

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Energy Harvesting and Fault Indicator Subsystem Reference Design (Rev. A) 25.05.2017
Anwendungshinweis Designing with the ATL431LI 27.11.2018
Technischer Artikel How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid PDF | HTML 18.10.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos