TIDA-010009

TIDA-010009

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine Methode zur Erzeugung der für einen Servo- oder AC-Antrieb erforderlichen Stromversorgungen, einschließlich der analogen und digitalen E/A-Schnittstellen, Encoder-Stromversorgung, isolierter Transceiver und digitaler Verarbeitungsblöcke. Dieses Design implementiert auch Schutz gegen Eingangsverpolung, Ausgangsüberlast und Kurzschluss.

Merkmale
  • Stromversorgung über eine externe Schutzstromversorgung mit extra niedriger Eingangsspannung (PELV) von 24 V ± 20 %
  • Industrielle eFuse am Versorgungseingang mit programmierbarem Unter- und Überspannungsschutz, Verpolungsschutz, Ausgangsüberlastschutz und Kurzschlussschutz
  • Synchroner DC-DC-Abwärtswandler mit kompakter Größe und integriertem Schalter, optimiert für einen Wirkungsgrad von > 90 %
  • PSR-Flyback mit integriertem Schalter zur Erzeugung isolierter Spannungsschienen für Kommunikation und digitale E/As
  • Programmierbarer Spannungsausgang zur Unterstützung mehrerer Encoder-Typen
  • Ausgangsspannungsschienen: 24 VISO, 5 VISO, ± 12 V, 5 V, 3,3 V, 2,5 V, 1,2 V mit Lastausregelung und Leitungsregelung von < ± 1 %
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUED0.PDF (8910 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZ27.PDF (299 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZ26.PDF (208 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZ29.ZIP (2752 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFB1.ZIP (4145 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZ28.PDF (1664 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZ25.PDF (480 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5180-Q1 — No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR33630 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtswandler (3,8 bis 36 V, 3 A) mit extrem geringer Störaussendung (E

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62569 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 2 A, in Gehäuse SOT23 und SOT563

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61170 — 38-V-Hochspannungs-Aufwärtsschaltwandler mit 1,2-A-Schalter im 2 x 2 mm QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62125 — Abwärtswandler, 3-17 V, 300 mA, mit Einstellmöglichkeit für Aktivierungsschwellenwert und Hysterese

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62821 — 1-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Genauigkeit, im 1,5-mm x 2-mm-VSON-HR-Gehäu

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2951-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16301Q2 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON, 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19533Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

LM3880 — Einfacher Stromversorgungssequenzer, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25200 — 2,5 V bis 6,5 V, 60 mΩ, 0,085–2,9 A-eFuse mit Rückstromsperre im ausgeschalteten Zustand

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2663 — eFuse, 4,5 V–60 V, 31 mΩ, 0,6–6 A mit Ausgangsleistungsbegrenzung und Überspannungsschutz
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
* Designleitfaden Compact, efficient, 24-V input auxiliary power supply reference design for servo 22.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos