TIDA-010021

TIDA-010021

Designdateien

Überblick

Näherungserfassung mit großem Sichtfeld (Field of View, FoV) wird für die Personenerkennung in zahlreichen Anwendungen immer beliebter und wichtiger. Dieses Referenzdesign entwickelt mit optischen Time-of-Flight(ToF)-Techniken kleine und kostengünstige Näherungssensorsysteme. Ein einzelnes Analog-Frontend (AFE) (OPT3101) für Näherungs- und Abstandssensoren mit drei externen NIR-LEDs und einer Fotodiode deckt ein insgesamt 120° breites FoV ab und gibt die genaue Entfernung menschlicher Aktivität aus.

Merkmale
  • Drei NIR-Emitter unterstützen mit einem einzigen OPT3101 bis zu drei Erfassungszonen.
  • Das gesamte System-Sichtfeld (FoV) von 120° wird von drei LED-Emittern und einer Fotodiode abgedeckt.
  • Erfassungsbereich bis zu 1,5 Meter ohne Linse
  • Adaptive HDR-Funktion macht Messungen unempfindlich gegenüber der Farbe und dem Reflexionsvermögen des Objekts und unterstützt den Betrieb bei intensiven Umgebungsbedingungen (im Außen- und Innenbereich)
  • Näherungserkennung und direkte Abstandsmessung mit einer Genauigkeit von ± 10 % 
  • Zur Leuchtmittelklasse „Freie Gruppe“ gehörende LED als Emitter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEH5.PDF (2562 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRY74.ZIP (142 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRY73.ZIP (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRY76.ZIP (994 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF47.ZIP (4352 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRY75.ZIP (715 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRY72.ZIP (601 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2433 — 16-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Näherungssensoren

OPT3101 — ToF-basiertes Analog-Frontend (AFE), mit großer Reichweite zur Näherungs- und Entfernungserfassung

Datenblatt: PDF | HTML
RGB-LED-Treiber

TLC59283 — LED-Treiber mit Bootstrap-FET, 16 Kanälen und Konstantstrom

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCF48 — TIDA-010021 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010021 — Referenzdesign zur Näherungserfassung mit großem Erfassungswinkel (120° Sichtfeld bei 1,6 Metern) un

TIDCF48 — TIDA-010021 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010021 — Referenzdesign zur Näherungserfassung mit großem Erfassungswinkel (120° Sichtfeld bei 1,6 Metern) un

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf48 or www.ti.com/lit/xx/tidcf48/tidcf48.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCF48. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Wide-Range (120° FoV at 1.6 Meters) Proximity Sensing Ref. Des. Sunlight Immunit 19.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos