TIDA-010025

TIDA-010025

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign realisiert ein verstärkt isoliertes Drei-Phasen-Inverter-Subsystem mit isolierten IGBT-Treibern und isolierten Stromspannungssensoren. Der verwendete UCC23513-Gate-Treiber verfügt über ein 6-poliges großes Gehäuse mit optischen emulierten LED-Eingängen, wodurch er als Pin-zu-Pin-Ersatz für vorhandene optoisolierte Gate-Treiber verwendet werden kann. Dieses Design zeigt, dass die UCC23513-Eingangsstufe mit allen vorhandenen Konfigurationen zur Ansteuerung optoisolierter Gate-Treiber angesteuert werden kann. Auf Phasen-Shunt-Widerständen basierende Motorstrommessung erfolgt mit einem isolierten AMC1300B-Verstärker und einer DC-Link-Spannung, IGBT-Modul-Temperaturerfassung mit dem isolierten AMC1311-Verstärker. Das Design verwendet ein C2000™-LaunchPad™ für die Invertersteuerung.

Merkmale
  • Dreiphasige Inverter-Leistungsstufe für Antriebe mit 200-480 VAC und einem Nennausgangsstrom bis zu 14 Arms
  • Gate-Treiber mit verstärkten isolierten Eingängen, optoemulierten Eingängen und 6-poligem großen Gehäuse, das als Pin-to-Pin-Ersatz für optoisolierte Gate-Treiber verwendet werden kann
  • Gate-Treiber mit großem Betriebsumgebungstemperaturbereich bis 125 °C mit geringen parametrischen Variationen, hohem CMTI und einer Arbeitsisolierungsspannung von 1500 VDC verbessern die Systemrobustheit
  • Verstärkt isolierte, auf Phasen-Shunt-Widerständen basierende Motorstrommessung bis zu 25 Apk für alle drei Phasen mit einem Ansprechverhalten beim Überstromschutz von < 5 μs
  • Verstärkt isolierte DC-Link-Spannungserfassung bis zu 800 V und Temperaturerfassung bis zu 120 °C mit NTC, integriert im IGBT-Modul unter Verwendung isolierter Verstärker
  • Invertersteuerung mit C2000-LaunchPad
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEG8A.PDF (4604 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXF2.ZIP (1084 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXF1.ZIP (233 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXF4.ZIP (3698 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEY8.ZIP (1508 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXF3.ZIP (2615 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXE9.ZIP (1021 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LMV339 — Universeller Vierfach-Komparatoren für niedrige Spannungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54140A — Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9002 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9064 — Rauscharmer Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1300 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1311 — Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC23511 — Optokompatibler, verstärkter, isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 1,5 A/2 A

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC23513 — Optokompatibler, verstärkter, isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 4,5 A/5,3 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2951 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117LV — 1-A-Low-Drop-Out-Spannungsregler

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17571Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74LVC1G10 — Einfaches NAND-Gatter mit 3 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74ACT244 — Acht-Kanal-Puffer, 4,5 bis 5,5 V, mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen und Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G32 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

Dieses Referenzdesign realisiert ein verstärkt isoliertes Drei-Phasen-Inverter-Subsystem mit isolierten IGBT-Treibern und isolierten Stromspannungssensoren. Der verwendete UCC23513-Gate-Treiber verfügt über ein 6-poliges großes Gehäuse mit optischen emulierten LED-Eingängen, wodurch er als (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010025 — Dreiphasen-Inverter-Ref-Design für 200 – 480-VAC-Antr. mit optoemuliert. Eingangsgate-Treibern TIDA-010026 — Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber TIDA-01401 — Referenzdesign für RS-485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Absolut-Encoder TIDA-01540 — Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung TIDA-01541 — Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I TIDA-01629 — Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48 TIDA-01630 — Referenzdesign für RS485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Tamagawa-Encoder TIDA-01633 — Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V TIDA-020001 — Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche TIDA-060001 — Referenzdesign für schnelles Sende- und Empfangsabschaltungen mit SunSpec TIDM-02007 — Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-1008 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (EnDat 2.2) für C2000-MCUs TIDM-1010 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (BiSS-C) für C2000-MCUs TIDM-1011 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010025 — Dreiphasen-Inverter-Ref-Design für 200 – 480-VAC-Antr. mit optoemuliert. Eingangsgate-Treibern TIDA-010026 — Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber TIDA-01401 — Referenzdesign für RS-485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Absolut-Encoder TIDA-01540 — Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung TIDA-01541 — Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I TIDA-01629 — Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48 TIDA-01630 — Referenzdesign für RS485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Tamagawa-Encoder TIDA-01633 — Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V TIDA-020001 — Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche TIDA-060001 — Referenzdesign für schnelles Sende- und Empfangsabschaltungen mit SunSpec TIDM-02007 — Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-1008 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (EnDat 2.2) für C2000-MCUs TIDM-1010 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (BiSS-C) für C2000-MCUs TIDM-1011 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Three-phase inverter reference design for 200-480VAC drives (Rev. A) 22.03.2019
E-book Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs Download English Version 25.03.2020
Technischer Artikel Interlocking gate drivers for improving the robustness of three-phase inverters PDF | HTML 26.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos