TIDA-010026

TIDA-010026

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine robuste Schnittstelle zu EnDat 2.2-Encodern. Das zeigt die EMV-Störfestigkeit, insbesondere die Störfestigkeit gegen schnelle Transienten, wie zum Beispiel Wechselrichter-Schaltrauschen. Die Encoder-Versorgungsspannung ist konfigurierbar und integriert Kurzschlussschutz, um Schäden durch Kabelkurzschluss oder fehlende Verdrahtung zu vermeiden sowie diagnostische Rückmeldung zum Erkennen des Fehlers. Die Logikschnittstelle unterstützt 3,3 V bis hinab zu 1,8 V E/A. Das Design ist kompatibel mit dem TI LaunchPad™-Entwicklungskit zur einfachen Evaluierung von EnDat2.2 mit dem C2000™-MCU. Dieses Design wurde mit mehreren EnDat 2.2-Encodern auf eine Kabellänge von bis zu 100 m getestet.

Merkmale
  • Übertrifft die HEIDENHAIN EnDat 2.2-Taktfrequenz von 16 MHz bis 20 m, 8 MHz bis 100 m Kabellänge
  • Äußerst robuste Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit dank großem Versorgungsspannungsbereich (3,3 V bis 5 V), Halbduplex-RS-485-Transceiver (THVD1450), 50 MBaud, mit ± 15 V Gleichtaktbereich, 16 kV IEC-ESD und 4 kV EFT
  • Design wurde getestet, um die EMV-Störfestigkeitsanforderungen für ESD (IEC61000-4-2), EFT (IEC61000-4-4) und Überspannung (IEC61000-4-5) mit Pegeln und Pass-Kriterien gemäß IEC61800-3 zu erfüllen
  • Konfigurierbare Encoderspannung von standardmäßig 8 V mit Ausgang mit geringer Welligkeit (< 50 mVpp) erfüllt Spezifikation Endat2.2
  • Durch Encoder geschützter Nennausgangsstrom von 250 mA mit Kurzschlussschutz und Power-Good-Rückmeldung für Diagnosezwecke
  • Logikschnittstelle standardmäßig 3,3 V E/A zu Host-Prozessoren wie einem C2000-MCU oder Sitara®-Prozessor zur Ausführung der EnDat-2.2-Master-Software
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEL7.PDF (16528 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYY3.PDF (235 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYY2.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYY5.ZIP (1240 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFA2.ZIP (1312 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYY4.PDF (1080 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYY1.PDF (365 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62125 — Abwärtswandler, 3-17 V, 300 mA, mit Einstellmöglichkeit für Aktivierungsschwellenwert und Hysterese

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS82150 — Synchroner Abwärtswandler mit integriertem MicroSiP™, 17 V Eingang, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1450 — 3,3-V- bis 5-V-RS-485-Transceiver mit ±18-kV-IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS1401 — Bidirektionaler Flachklemmen-Überspannungsschutz, 14 V

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LVC2T45 — Transceiver, 2 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Tri-St

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

Dieses Referenzdesign demonstriert eine robuste Schnittstelle zu EnDat 2.2-Encodern. Das zeigt die EMV-Störfestigkeit, insbesondere die Störfestigkeit gegen schnelle Transienten, wie zum Beispiel Wechselrichter-Schaltrauschen. Die Encoder-Versorgungsspannung ist konfigurierbar und integriert (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010025 — Dreiphasen-Inverter-Ref-Design für 200 – 480-VAC-Antr. mit optoemuliert. Eingangsgate-Treibern TIDA-010026 — Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber TIDA-01401 — Referenzdesign für RS-485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Absolut-Encoder TIDA-01540 — Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung TIDA-01541 — Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I TIDA-01629 — Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48 TIDA-01630 — Referenzdesign für RS485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Tamagawa-Encoder TIDA-01633 — Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V TIDA-020001 — Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche TIDA-060001 — Referenzdesign für schnelles Sende- und Empfangsabschaltungen mit SunSpec TIDM-02007 — Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-1008 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (EnDat 2.2) für C2000-MCUs TIDM-1010 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (BiSS-C) für C2000-MCUs TIDM-1011 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010025 — Dreiphasen-Inverter-Ref-Design für 200 – 480-VAC-Antr. mit optoemuliert. Eingangsgate-Treibern TIDA-010026 — Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber TIDA-01401 — Referenzdesign für RS-485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Absolut-Encoder TIDA-01540 — Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung TIDA-01541 — Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I TIDA-01629 — Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48 TIDA-01630 — Referenzdesign für RS485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Tamagawa-Encoder TIDA-01633 — Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V TIDA-020001 — Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche TIDA-060001 — Referenzdesign für schnelles Sende- und Empfangsabschaltungen mit SunSpec TIDM-02007 — Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-1008 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (EnDat 2.2) für C2000-MCUs TIDM-1010 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (BiSS-C) für C2000-MCUs TIDM-1011 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs
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
* Designleitfaden Robust interface reference design for EnDat 2.2 absolute encoders 04.02.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00172 — Referenzdesign für eine Schnittstelle zu einem Positions-Encoder mit EnDat 2.2 TIDA-010009 — Kompaktes, effizientes Hilfsstromversorgungs-Referenzdesign mit 24 V-Eingang für Servoantriebe

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE — controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos