TIDA-010031

TIDA-010031

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eignet sich für die sensorlose Hochgeschwindigkeitsregelung von mit DC von 6 bis 33,6 V gespeisten bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC) bis zu 900 W und Motordrehzahlen bis zu 180.000 U/min (verifiziert bis 100.000 U/min). Ein kostengünstiger intelligenter Mikrocontroller mit Hardware-Erkennung der Kommutierungspunkte beschleunigt die sensorlose Trapezregelung durch geschwindigkeitsadaptive Gegen-EMF-Erkennung (BEMF). Die BLDC-Leistungsstufe ist kompakt, für hohen Wirkungsgrad optimiert und durch den intelligenten Dreiphasen-Gate-Treiber vollständig gegen Kurzschluss, Motorstillstand und Übertemperatur geschützt.

Merkmale
  • Sensorlose Hochgeschwindigkeitstrapezregelung mit bis zu 3 kHz elektrischer Motorfrequenz
  • Geschwindigkeitsadaptiver Dual-Algorithmus für BEMF-Erkennung
  • Arbeitet mit einer Spannung von 6 V bis 33,6 V und liefert bis zu 900 W Ausgangsleistung bei einem Ausgangsstrom bis zu 30 A RMS
  • Standby-Stromverbrauch von nur 22 µA
  • Optimiertes FET-Schaltverhalten für besten Wirkungsgrad und beste EMI-Werte
  • Zyklus-für-Zyklus-Überstrom-, Motorausfall- und Kurzschlussschutz durch MOSFET-VDS-Überwachung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEJ4.PDF (9046 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYN2.PDF (163 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYN1.PDF (57 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYN4.ZIP (670 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF79.ZIP (449 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYN3.PDF (853 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYN0.PDF (384 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV8320 — 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2355 — Integrierter analoger Mikrocontroller, 24 MHz, 105 °C, mit 32 KB FRAM, Operationsverstärkern/PGAs, 1

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18514Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCF80 — TIDA-010031 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010031 — 25,2 V, 30 A Referenzdesign für Antrieb bürstenloser Hochstrom-Gleichspannungsmotoren (BLDC) mit hoh

TIDCF80 — TIDA-010031 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 14.01.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010031 — 25,2 V, 30 A Referenzdesign für Antrieb bürstenloser Hochstrom-Gleichspannungsmotoren (BLDC) mit hoh

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf80 or www.ti.com/lit/xx/tidcf80/tidcf80.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCF80. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden 25.2-V, 30-A High-speed sensorless (> 100 krpm) brushless DC motor drive 15.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos