TIDA-01004

TIDA-01004

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01004 ist ein Fernkameramodul für den Automobilbereich, das über eine serielle Hochgeschwindigkeits-Videoschnittstelle mit einem System zur Anzeige oder zur Verarbeitung von maschinellem Sehen verbunden wird. Die FPD-Link-III-SerDes-Technologie von TI ermöglicht die Übertragung von nicht komprimierten Megapixel-Videodaten, bidirektionalen Steuersignalen und Strom über entweder ein geschirmtes verdrilltes Leiterpaar oder ein Koaxialkabel.

Merkmale
  • Platzoptimiertes Design passt auf eine einzelne Platine mit 20 × 20 mm
  • 1-MPixel-Bildsensor AR0140AT von Aptina mit 10/12-Bit-Rohbilddaten
  • Einzelner Rosenberger Fakra-Koaxialanschluss für digitale Video-, Strom-, Steuerungs- und Diagnosefunktionen
  • Die Stromversorgung wurde für kompakte Abmessungen und einen hohen Wirkungsgrad optimiert.
  • Diagnose und integrierter Selbsttest (BIST) für ASIL-B-Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCR4A.PDF (1422 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQQ0A.PDF (154 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQP9A.PDF (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQQ2A.ZIP (525 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDD5A.ZIP (618 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQQ1A.PDF (864 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQP8A.PDF (300 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62170-Q1Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS62231-Q1Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2 bis 6 V, 500 mA, mit fester Ausgangsspannung von

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB933-Q1FPD-Link III-Serializer mit 12 Bit und 100 MHz für 1MP/60fps und 2MP/30fps Kameras

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3808-Q1Programmierbarer Verzögerungsüberwacher mit niedrigem Ruhestrom, für die Automobilindustrie
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
* Designleitfaden Automotive Camera Module Design With 1MPixel Imager, Bayer Video Design Guide (Rev. A) 23.01.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00262 Optimiertes 1-Megapixel-Kameramodul für die Automobilindustrie für unkomprimiertes digitales Video ü

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos