TIDA-010052

TIDA-010052

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert eine sichere Stromversorgung für Mikrocontroller in einer Architektur mit zwei MCUs. Das Design verfügt über mehrere Schutzfunktionen, einschließlich Überspannungsschutz und Kurzschlussschutz, um zu verhindern, dass die MCUs beschädigt werden. Die DC-DC-Wandler LMR36515 und LMR36015 wandeln die 5-V- und 12-V-Schiene in 3,3 V um. Dieser Vorgang wird von den Spannungsmonitoren TPS3703 bzw. TPS3702 überwacht.

Merkmale
  • Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz der 3,3-V-Schiene zur Stromversorgung der MCU
  • Schutz des Stromversorgungseingangs vor einer Überspannung von bis zu 60 V
  • Kleiner Formfaktor für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen
  • Synchroner DC-DC-Abwärtswandler mit kompaktem Design und integriertem Schalter, optimiert für einen Wirkungsgrad von > 90 %
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEP8.PDF (4118 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM484.PDF (213 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM483.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM486.ZIP (3493 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFS5.ZIP (1213 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM485.PDF (669 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM482.PDF (315 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR36015 — 4,2 V bis 60 V, 1,5 A, ultra-kompakter Synchron-Abwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR36520 — Synchroner Abwärtswandler SIMPLE SWITCHER®, 4,2 bis 65 V, 2 A, mit 26 uA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV6002 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3702 — Hochpräziser Fensterspannungsprüfer zur Überwachung von Über- und Unterspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3703-Q1 — Hochgenauer Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit Reset-Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2660 — 4,2–60-V, 150mΩ, 0,1–2,23A eFuse mit integriertem Verpolungsschutz am Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Safety Power Supply for Motor Drives Reference Design 25.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos