TIDA-010070

TIDA-010070

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen ORing-Controller, den LM5050-1, zum Schutz gegen Verpolung und Gegenstrom. In Verbindung wird der LM5069-Hot-Swap-Controller für Überstrom-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz sowie Einschaltstrombegrenzung verwendet. Außerdem verfügt das Design über Stromschienen für die Steuerelektronik einschließlich Gate-Treiber, Encoder und MCU-Schaltungen.

Merkmale
  • Schützen Sie die DC-Bus-Spannung gegen Überspannung, Verpolung, Überstrom und Einschaltstrom.
  • Verhindern Sie, dass während der Motorbremsung Gegenstrom in die gemeinsame DC-Bus-Stromversorgung zurückfließt.
  • Widerstandsfähigkeit gegen Transienten von bis zu 100 V an der DC-Verbindung (48 V Nennspannung)
  • Option zur Stromversorgung des MCU über USB zur Konfiguration ohne DC-Bus-Eingang
  • Schützen Sie die Encoder-Stromversorgungen (sowohl vom DC-Bus als auch von der externen Stützbatterie) gegen Kurzschlussfehler.
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUES3.PDF (3453 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM359.PDF (210 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM358.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM361.ZIP (2954 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFP7.ZIP (322 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM360.PDF (1164 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM357.PDF (264 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5164 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ, 6 bis 100 V Eingang, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560430 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler, 4 V bis 36 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5069 — Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung

Datenblatt: PDF
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM5050-1 — IQ ORing FET-Controller, 5 bis 75 V, 400 μA

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38691 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 10 V

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22919 — Lastschalter mit Ausgangskurzschlussschutz (5,5 V, 1,5 A, 90 MΩ)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19536KTT — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-D2PAK, 2,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25501F3 — -20 V, P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 0,6 mm x 0,7 mm, 76 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsmultiplexer

TPS2121 — Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung

Datenblatt: PDF
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3703-Q1 — Hochgenauer Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit Reset-Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2662 — eFuse, 4,5 V–60 V, 478 mΩ, 0,025–0,88 A mit integriertem Verpolungsschutz an Eingang und Ausgang
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
* Designleitfaden Protected DC Bus Input Power & Control Power Supply Ref. Des. for Low-Voltage Se 04.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos