TIDA-010085

TIDA-010085

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert ein mehrkanaliges Halbleiterrelais (SSR) mit einer einzigen Isolierung. Das Design verwendet einen mehrkanaligen digitalen Isolator mit einer einzigen isolierten Stromversorgung und einer gemeinsamen Gate-Treiberschaltung zur unabhängigen Steuerung mehrerer SSRs. Das Design ist für 24 VAC-gespeiste Relais mit bis zu 2 A ausgelegt, aber skalierbar bis 240 VAC und höhere Ströme. Jeder SSR-Kanal benötigt weniger als 75 mm2 Platz bei einer maximalen Komponentenhöhe von ca. 3 mm, was im Vergleich zu elektromechanischen Relais eine erhebliche Größeneinsparung bedeutet. Die Verwendung einer einzigen isolierten Stromversorgung reduziert den Platzbedarf auf der Platine und die Stücklistenkosten.

Merkmale
  • Mehrere Halbleiterrelais über einen einzigen Isolator mit digitalem Mehrkanal-Isolator, leicht skalierbar auf eine beliebige Anzahl von Halbleiterrelais-Kanälen mit minimalen zusätzlichen Kosten.
  • SSR-Antriebsspannung 24 VAC ±20 %, Antriebsstrom von 2 A RMS (Spannung und Strom, skalierbar durch Verwendung entsprechend dimensionierter Komponenten)
  • SSR-Ein- und Ausschaltzeit: 15–300 μs (einstellbar), durchschnittliche Stromaufnahme pro SSR-Ansteuerung (bezogen auf die Primärseite) < 4 mA (einstellbar bis zu 20 μs pro Kanal)
  • SSR-Größe < 75 mm2 pro Kanal. Die Höhe beträgt ca. 3 mm.
  • Funktional isolierte, Flyback-basierte Open-Loop-Stromversorgung, ohne dass eine MCU erforderlich ist
  • Überspannungs- und Schaltüberspannungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEZ1.PDF (2668 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM824.PDF (224 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM823.PDF (359 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM826.ZIP (1897 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFZ9.ZIP (527 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM825.PDF (384 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM822.PDF (581 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7740 — Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7760 — Verstärkter Digitalisolator, 6 Kanäle, 6/0

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV760 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Schalter

TPL7407LA — 30-V-, 7-Kanal-NMOS-Array-Low-Side-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17382F4 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 67 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19538Q2 — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

TLC555 — Energieeffizienter Timer, 2,1 MHz, 250 µA

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LV1T34 — PUFFER-Logikpegelumsetzer für Einfachstromversorgung (keine Aktivierung)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 24-VAC Multi-Channel Solid-State Relay Reference Design Using Digital Isolator PDF | HTML 22.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos