TIDA-01013

TIDA-01013

Designdateien

Überblick

Der Bedarf an energieeffizienten und rauscharmen Analog-Frontends (AFE) gewinnt in vielen heutigen Anwendungen immer mehr an Bedeutung, etwa in Datenerfassungssystemen (DAQs), Feldinstrumentierung, dem Internet der Dinge (IoT) und automatischen Prüfgeräten. In vielen Fällen wird dieser Bedarf durch das Aufkommen von ADCs mit hoher Auflösung, hohem SNR und geringem Stromverbrauch unterstrichen, ähnlich dem 24-Bit-Delta-Sigma-ADC ADS127L01 von TI, der von energieeffizienten, rauscharmen AFEs unterstützt wird. Diese neuen Lösungen ermöglichen es Systementwicklern, eine größere Anzahl von Kanälen in Datenerfassungssystemen, drahtlosen Messgeräten und Feldinstrumentierung zu integrieren. Die verbesserten ADC- und AFE-Designlösungen bieten auch eine optimierte Unterstützung und erweitern zahlreiche energiekritische IoT-Anwendungen. Das Referenzdesign TIDA-01013 demonstriert eine energieeffiziente und rauscharme AFE- und ADC-Komplettlösung zur Erweiterung energiekritischer Anwendungen.

Merkmale
  • Energieeffizientes und rauscharmes AFE-Design für 24-Bit-Delta-Sigma-ADC-DAC-Systeme
  • SNR: 104dB
  • ENOB: 19,1 Bit
  • Stromverbrauch: 41 mW
  • Bis zu +/– 10 V Eingangssignal
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCZ4A.PDF (3526 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRZ7.PDF (373 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRZ6.PDF (43 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRZ9.ZIP (1320 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRS00.ZIP (41 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDO5.ZIP (1633 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRZ8.PDF (1879 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRZ5.PDF (715 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

LMK00804B — Differenzial/LVCMOS-zu-LVCMOS/TTL-Fanout-Puffer mit geringem Versatz und 1-zu-4-Multiplexer

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR23610 — SIMPLE SWITCHER-Synchroner Abwärts-Spannungswandler 36 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560200 — Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, 17 V Eingangsspannung, 500 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4551 — Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS731 — Hochpräziser Spannungsregler mit extrem geringem Dropout, 150 mA, Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS791 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, rauscharm, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS127L01 — 1-kanaliger Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 512 kSPS, mit PGA VREF, mit geringem Stromverbrauch und großer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA191 — Energieeffizienter Präzisions-CMOS-Verstärker, 36 V, e-trim

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Low-Power, Low-Noise, 24-Bit AFE Reference Design for Wireless Sensor (Rev. A) 24.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos