TIDA-010208

TIDA-010208

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Lithium-Ionen (Li-Ion), LiFePO4‑Akkupack mit niedrigem Stromverbrauch im Standby- und Schiffsbetrieb und hoher Zellspannungsgenauigkeit für 10 bis 16 serielle Zellen. Das Design überwacht jede Zellenspannung, den Akkustrom, die Zell- und MOSFET-Temperatur mit hoher Genauigkeit und schützt den Li-Ionen- und LiFePO4-Akkupack vor Zellüberspannung, Zellunterspannung, Übertemperatur, Lade- und Entladeüberstrom und Entladekurzschluss. Das Design verwendet eine N-Kanal-MOSFET-Highside-Architektur und verfügt über starke Ein- und Ausschaltfunktionen. Durch eine effiziente Hilfsstromversorgungsstrategie erreicht dieses Referenzdesign einen Standby-Verbrauch von 100 μA und einen Verbrauch von 10 μA im Transportmodus. Das spart mehr Energie ein und ermöglicht eine längere Transportdauer und Standby-Zeit. Dank dieser Merkmale ist dieses Referenzdesign sehr geeignet für E-Bike- und E-Roller-Akkupacks.

Merkmale
  • Extrem geringer Stromverbrauch:
    • Typischerweise 100 μA im Standby-Modus
    • Typischerweise 10 μA im Transportmodus
  • Hohe Genauigkeit der Zellenspannung ohne Kalibrierungen:
    • ±5 mV bei 25 °C; ±10 mV bei 0 bis 60 °C
    • ±15 mV bei –40 °C bis 85 °C
  • Robuster Batteriezellenschutz, einschließlich:
    • Primär: Zellen-Überspannung, Zellen-Unterspannung, zwei Niveaus Überstromentladung, Überstromladung, Entladungs-Kurzschluss und Übertemperatur
    • Sekundär: Zellenüberspannung, Zellenunterspannung und Übertemperatur
  • Weitere Systemschutzfunktionen wie: Offenes Kabel für Zellen und Watchdog für thermischen Host
  • Verpolungslader und Hochspannung auf der PACK-Seite
  • N-Kanal-High-Side-MOSFETs und starke Antriebsleistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEY5.PDF (2754 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM790.PDF (490 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM789.PDF (179 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM792.ZIP (2506 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFZ2.ZIP (1635 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM791.PDF (1921 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM788.PDF (714 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ76952 — Batterieüberw.-/Schutzbaus. für Li-Ion-/Li-Polymer-/LiFePO4-Akkupacks, hohe Genauigk., 3 – 16 Zellen

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ77216 — Spannungs- und Temperaturschutz für 3 bis 16 Lithium-Ionen-Zellen mit internem Verzögerungstimer

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042HV — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1044V — Fehlergeschützter CAN-FD-Transceiver mit Standby-Modus und Unterstützung für 1,8-V-E/A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5163 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler mit 100 V-Eingang und 0,5 A und extrem niedrigem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2155 — 24-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19536KTT — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-D2PAK, 2,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61 — Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ77216EVM — Voltage and temperature protector for 3-series to 16-series cell li-ion batteries evaluation module

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Lithium-Ionen (Li-Ion), LiFePO4‑Akkupack mit niedrigem Stromverbrauch im Standby- und Schiffsbetrieb und hoher Zellspannungsgenauigkeit für 10 bis 16 serielle Zellen. Das Design überwacht jede Zellenspannung, den Akkustrom, die Zell- und (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010208 — Akkupack-Ref.design für 10 bis 16 serielle Zellen mit genauer Zellm. und Highside-MOSFET-Steuerung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ77216EVM — Voltage and temperature protector for 3-series to 16-series cell li-ion batteries evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010208 — Akkupack-Ref.design für 10 bis 16 serielle Zellen mit genauer Zellm. und Highside-MOSFET-Steuerung
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
* Designleitfaden 10s-16s Battery Pack Reference Design With Accurate Cell Measurement PDF | HTML 11.01.2021

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Designtools & Simulation

Berechnungstool
LM5163-LM5164DESIGN-CALC — LM5163 und LM5164 – Wandler-Quickstart-Design-Tool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos