TIDA-010239

TIDA-010239

Designdateien

Überblick

Electric vehicle supply equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high-power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current detector, an isolation monitor unit, relays and contactors with drive, two- way communication over single wire, and service and user interfaces. This reference design, an addition to the TIDA-010939 Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) front-end controller, highlights an ultra-low standby isolated AC/DC auxiliary power stage with super capacitor back-up power supply, an efficient relay and contactor drive and isolated line voltage sensing across the relay and contactor.

Merkmale
  • Ultra-low standby UCC28742-based isolated 29-W AC/DC stage to improve energy efficiency
  • Supercapacitor backup supplying up to 7.5 W for 3 seconds during energy storage release (AC mains failing)
  • Ultra-low standby as well as cost-optimized converters and linear regulators to power up points-of-load
  • DRV8220 current controller to drive high-current relays and contactors
  • Isolated line voltage sensing using a single TLV7021 comparator for welded relay and contactor detection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Wichtiger Hinweis
Dieses Referenzdesign ist ein Ersatz für die inzwischen veralteten Bausteine TIDA-00637 und TIDA-010071.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF04A.PDF (2196 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMB99A.PDF (461 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB98A.PDF (314 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBA1A.ZIP (8759 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGC9A.ZIP (1420 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBA0A.PDF (2452 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB97A.PDF (1415 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28742 — Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8220 — 20-V-, 1,76-A-Brücke mit Auto-Sleep-Modus für gebürsteten Gleichstrommotor

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV1805 — Hochspannungs-Komparator mit Push-Pull-Ausgang und Abschaltung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS55330 — Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC/DC-Regler, 5 A, 24 V, mit Weitbereichseingang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS563210A — Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, PG, Sanftanlauf, 17 V Eingangsspa

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Digital-Eingänge

ISO1212 — Zweikanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A39 — Rauscharmer zweikanaliger positiver und negativer Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, 33 V und h

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM623 — Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®-

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADC122S051 — 2-kanaliger A/D-Wandler, 200 bis 500 ksps, 12 Bit

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TL7705A — 5-V-Spannungsüberwacher mit einzelner Stromversorgung mit programmierbarer Verzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25947 — eFuse mit integriertem Verpolungsschutz, 2,7 V bis 23 V, 28 mΩ, 5,5 A

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Designtool

PHYTC-3P-PEB-X-003 Design Files

SPRR489.ZIP (3867 KB) - Designtool
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010239 — Referenzdesign der AC-Level-2-Ladeplattform
Entwicklungskit
AM62-EVSE-DEV-PLATFORM — Entwicklungsplattform für intelligente, vernetzte EV-Ladestation auf der Basis von AM625 mit HMI

PHYTC-3P-PEB-X-003 Design Files

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 24.08.2023
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010239 — Referenzdesign der AC-Level-2-Ladeplattform
Entwicklungskit
AM62-EVSE-DEV-PLATFORM — Entwicklungsplattform für intelligente, vernetzte EV-Ladestation auf der Basis von AM625 mit HMI
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
* Designleitfaden AC Level 2 Charger Platform Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 10.12.2025
Technischer Artikel Top 3 design considerations for EV charging PDF | HTML 20.06.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos