TIDA-010254

TIDA-010254

Designdateien

Überblick

Dieses industrielle Referenzdesign demonstriert den Einsatz eines batteriebetriebenen 60-GHz-mmWave-Radars IWRL6432 mit drahtloser Sub-1-GHz- oder Bluetooth® 5.2-Kommunikation. Dieses Design wurde mit Anwendungen zur Personenzählung und -verfolgung und Bewegungsverfolgung von einer Li-Batterie demonstriert, welche das Ergebnis über Sub-1G oder Bluetooth an einen entfernten Host senden. Es ist die Kompatibilität mit jeder vorhandenen IWRL6432 Software gewährleistet. Dieses Referenzdesign verwendet ein LAUNCHXLCC1352R1 Drahtlos-Mikrocontroller-LaunchPad™ mit einer PC-GUI zur visuellen Darstellung von Radarmessdaten und Erkennungsergebnissen.

Merkmale
  • Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit IWRL6432 für 57 GHz bis 64 GHz
  • Drahtlose Kommunikation über große Reichweite, mit geringem Stromverbrauch im Frequenzbereich Sub-1 GHz oder BLE mit dem CC1352R
  • Batteriebetrieben für hohen Wirkungsgrad und kleinen Formfaktor
  • Energieoptimierte Testergebnisse
  • Demonstriert Software zur Personenzählung und -verfolgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF51.PDF (2789 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMC57.PDF (423 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC58.PDF (311 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC55.PDF (157 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC56.PDF (142 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC61A.ZIP (5319 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDMC62.ZIP (3984 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGJ3.ZIP (760 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCGJ4.ZIP (576 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC59.PDF (2441 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC60.PDF (1251 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC53.PDF (5010 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDMC54.PDF (2011 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25616 — Eigenständiger Abwärts-Batterielader, 3 A, für 1 Zelle, mit Stromversorgungspfad und Boost-Betrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628502 — Abwärtswandler mit einstellbarer Frequenz, 2,7 bis 6 V, 2 A, im SOT583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63806 — Hocheffizienter Abwärts-Aufwärtswandler mit 2,5 A und optimierter Lastschrittreaktion in winzigem WC

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5032 — Schalter mit geringem Stromverbrauch (5 Hz, < 1 µA) für niedrige Spannung (bis zu 5,5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC3020 — Digitaler Feuchtigkeitssensor für den Automobilbereich, 0,5% rF, 0,19% Langzeitdrift, 400 nA, 4 Seku

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen

IWRL6432 — Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3005 — Umgebungslichtsensor (ALS) für Videoüberwachungskameras

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Battery-Powered mmWave Radar Sensor w/ Sub-1 GHz and Bluetooth® 5.2 Ref. Design PDF | HTML 16.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos