TIDA-010269

TIDA-010269

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wurde für die Stromversorgung des intelligenten 128-Kanal-Ultraschallsonden der nächsten Generation entwickelt, der unsere Sender und Empfänger der neuen Generation verwendet. Die kompakte Bauform (88 mm × 45 mm × 20 mm) beinhaltet alle Leistungsfunktionen für einen 128-Kanal-Smart-Tastkopf mit > 80 % Wirkungsgrad. Dieses transformatorlose Hochspannungsnetzteil (±75 V bei 25 mA), neuer Aufwärtsregler ermöglicht das Referenzdesign für die meisten intelligenten Tastkopf-Anwendungen.

Merkmale
  • Transformatorlose Dual-Rail-Hochspannungsgeneration (±75 V bei 25 mA) aus 5 V USB Typ-C® in einstufiger Implementierung zur Erfüllung der Bauteilhöhenanforderungen von <5mm
  • Kompakte Platinengröße (unter 88 mm × 45 mm × 20 mm)
  • Durchgehender Systemwirkungsgrad von 80 % bei Volllast
  • Aktivieren und deaktivieren Sie Stromversorgungen zur Leistungsoptimierung und alle Schienen können mit einem externen Takt synchronisiert werden
  • Exakte Echtzeit-Stromverbrauchsmessung unter Verwendung des Hochleistungs-Strommessverstärkers INA231
  • Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung über USB 2.0 bis zu 480 Mbps
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFA5.PDF (2406 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDM4.PDF (838 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDM3.PDF (438 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDM7.ZIP (26470 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGT9.ZIP (6473 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDM5.PDF (34908 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDM2.PDF (1116 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25790 — Integrierter Abwärts/Aufwärts-NVDC-5-A-Schaltregler/Batterielader für 1 bis 4 Zellen

Datenblatt: PDF
Taktgeneratoren

CDCE949 — Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 4 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5158 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread-

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54218 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 2,95 V bis 6 V Eingangsspannung, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61178 — 20 V, 10 A, vollständig integrierter Synchron-Aufwärtswandler mit Lastabschaltung

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Leistungsmonitore

INA231 — Überwachungsmodul für Strom/Spannung/Leistung, 28 V, 16 Bit, I2C-Ausgang, mit Alarm im WCSP

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74401 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedriger VIN (0,8 V),

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A39 — Rauscharmer zweikanaliger positiver und negativer Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, 33 V und h

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A96 — Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZM23601 — DC/DC-Abwärts-Spannungsversorgungsmodul, 36 V, 1 A, in Gehäuse 3,8 × 3 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC53401 — 1-kanaliger intelligenter DAC, 10 Bit, Spannungsausgang, mit Hi-Z, EEPROM, Wellenformgenerator und K

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

LM3880 — Einfacher Stromversorgungssequenzer, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Handheld Ultrasound Imaging Device Power Supply Reference Design PDF | HTML 27.09.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs MSPM0-SDK — MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos