TIDA-010279

TIDA-010279

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Eisenphosphat- (LiFePO4) Akkupack (52 s) zur vollständigen Zellentemperaturmessung und mit hoher Zellenspannungsgenauigkeit. Das Design überwacht die Spannung und Temperatur jeder einzelnen Zelle und schützt den Akku, damit er sicher verwendet werden kann. Dieses Design unterstützt sowohl Daisy-Chain- als auch CAN-Schnittstellen (Controller Area Network) für eine stapelbare Kommunikation mit bis zu 1500 V Batteriespeichersystemen. Dank dieser Merkmale ist dieses Referenzdesign geeignet für Anwendungen mit hochleistungsfähigen Akkupacks.

Merkmale
  • Spannungsgenauigkeit von ±2,5 mV bei -40 bis 85 Grad Celsius ohne Kalibrierung
  • Temperaturerfassung ganzer Zellen mit Multiplexer (MUX)
  • Robuster und programmierbarer Batteriezellen- und Akkupack-Schutz
  • Robuste Reihenkommunikation mit Datenrückkopplungs- und Ringarchitektur
  • 7 μA im Abschaltmodus
  • Unterstützt stapelbare Architektur durch Verkettung und KANN-Schnittstelle bis zu 1500 V
  • Kompatibel mit Sammelschiene oder ohne Sammelschienenanschluss
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFB6.PDF (807 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDN9.PDF (2002 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDN8.PDF (210 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDO1A.ZIP (7421 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGU2.ZIP (1284 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDO0.PDF (10412 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDN7A.PDF (1725 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX1308 — 1-Kanal-Analog-Mux, 5 V, 8:1, Einspeisestromregelung, 1,8-V-Logik

Datenblatt: PDF | HTML
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ78706 — Stapelbarer Industrie-Batteriemonitor 14 s, für die Automobilindustrie, Ausgleichsregler und integri

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0G3519 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC33421-Q1 — Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Leistungsmodul mit integriertem Trafo, 5 V/5 V, 1,5 W, 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Up to 1500V Stackable Battery Management Unit Reference Design for Energy Storage Systems PDF | HTML 13.12.2024

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010253 — Referenzdesign für Batteriesteuergeräte für Energiespeichersysteme TIDA-010272 — Referenzdesign für 1500 V Hochspannungs-Rack-Überwachungseinheit für Energiespeichersysteme TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — Referenzdesign für Hochspannungs-Li-Ion und LiFePO4-Akkupacks mit bis zu 1.500 V Kombinationen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos