TIDA-010300

TIDA-010300

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für eine kontinuierliche Blutzuckerüberwachung (Continuous Glucose Monitor, CGM) bietet eine umfassende Evaluierungsplattform für die neuesten Ressourcen von TI zur energieeffizienten und kontinuierlichen Überwachung von Blutzuckerwerten für die Diabetesbehandlung. Das Referenzdesign verwendet ein analoges Frontend (AFE) für energieeffiziente und genaue elektrochemische Sensorik mit bis zu zwei Kanälen. Der TMP63 oder TMP118 kann die Körpertemperatur überwachen, um die Genauigkeit der Blutzuckermessung zu erhöhen. Elektrochemische Sensormesswerte werden vom energieeffizienten Mikrocontroller CC2340R5 mit Bluetooth® Low Energy (LE) verarbeitet und zur Echtzeitanzeige und Datenerfassung an ein Smartphone übertragen. Die flexible Auswahl von Spannungswandlern mit niedrigem Ruhestrom ermöglicht Unterstützung für den Batterieeingang von Silberoxid- (1,5 V) und Lithiumbatterien (3,0 V) bei einem kompakten Design mit einem Durchmesser von weniger als 20 mm.

Merkmale
  • Energieeffizienter drahtloser Mikrocontroller CC2340R5 mit Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® LE mit 512 KB Flash-Speicher und <710 nA Energiesparmodus mit RAM-Speicherung
  • Ein elektrochemisches AFE mit extrem geringem Stromverbrauch für die Blutzuckerüberwachung bietet zwei Eingangskanäle für Konfigurationen mit 2, 3 und 4 Elektroden in einem kompakten Gehäuse
  • Extrem kleiner digitaler Temperatursensor TMP118 oder linearer Thermistor TMP63 ermöglichen hochgenaue Temperaturmessungen
  • Spannungswandler mit niedrigem Ruhestrom unterstützen 3,0-V-Lithium- oder 1,5-V-Silberoxid-Knopfzellenbatterien mit über 15 Tagen Betriebsdauer und 2 Jahren Haltbarkeit
  • Kompaktes Design mit <20 mm Durchmesser mit WCSP-Gehäuse und platzoptimiertem Komponentenlayout
  • SimpleLink™-Connect-Mobilanwendungsintegration mit in Echtzeit aufgezeichneter Anzeige von CGM- und Temperaturmessungen
  • Umfassende Evaluierungstools wie die Howland-Stromquellensimulationsplattform und die -Massendatenerfassung tragen dazu bei, umfangreiche Tests zu beschleunigen  
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFG7.PDF (333 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61299 — 95 nA Ruhestrom, 5,5 V-Aufwärtswandler mit Eingangsstrombegrenzung und schnellem Einschwingverhalten

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62840 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 60 nA Ruhestrom (IQ), 1,8 bis 6,5 VIN, 750 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP118 — Extrem kleiner (0,336 μm²), dünner (240 μm) digitaler I²C-Temperatursensor mit einer Genauigkeit von

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP63 — Linearer Thermistor, 1 %,100 kΩ in Gehäuse 0402, 0603/0805
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
* Designleitfaden Low-Power CGM Sensor Reference Design With 20mm Footprint PDF | HTML 19.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos