TIDA-01084

TIDA-01084

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01084 demonstriert die Verwendung eines DAC-Systems mit HF-Abtastung zur Generierung kontinuierlicher phasenausgerichteter Mehrton-Wellenformen. Mit vier unabhängigen 48-Bit-NCOs kann der DAC38RF83 mit 14 Bit und 9 GSPS vier CW-Töne erzeugen, die an beliebiger Stelle innerhalb der ersten Nyquist-Zone oder bis zu 6 GHz in der zweiten platziert werden.

Dieses Referenzdesign behandelt das Funktionsprinzip, die Erläuterung der GUI und Anweisungen für die Programmierung von NCOs zur Erzeugung von Tönen, ohne dass ein externer Mustergenerator erforderlich ist. Dieses Design demonstriert eine benutzerfreundliche Methode, welche die Materialliste (Bill Of Materials, BOM) für die kontinuierliche Wellenformerzeugung erheblich vereinfacht und reduziert.

Merkmale
  • Erzeugt mehrere CW-Töne in der ersten Nyquist-Zone und unterstützt bis zu 6 GHz in der zweiten
  • Digitale einseitige Bandaufwärtskonvertierung
  • Mehrton-Synchronisierung der Phasenausrichtung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBO0.PDF (1929 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPK0.PDF (113 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPJ9.PDF (305 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPK2.ZIP (2162 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD37.ZIP (976 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPK1.PDF (2452 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPJ8.PDF (494 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM27761 — Rauscharmer geregelter Inverter mit integriertem LDO

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62085 — Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62095 — Synchroner Abwärtswandler, 4 A, mit DCS-Control

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC38RF83 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9 

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74401 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedriger VIN (0,8 V),

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A8101 — Einstellbarer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und Aktivierung, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A85 — Rauscharmer 4-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Designleitfaden Simple CW Multi-tone Generator Utilizing RF Sampling Digital Analog Design Guide 30.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos