TIDA-01093
Referenzdesign für industrielles Batteriemanagementmodul für 20-S-Anwendungen
TIDA-01093
Überblick
Batteriesysteme mit hoher serieller Zellenanzahl (>15 s) werden für industrielle Anwendungen immer häufiger eingesetzt. Diese Anwendungen sind kostensensibel und erfordern eine einfache Lösung, welche anstelle eines grundlegenden unabhängigen Hardwareschutzes Informationen zu Überwachung, Schutz und Steuerung oder sogar Informationen zum Ladezustand (State of Charge, SOC) umfasst. Dieses Design bietet eine Plattform für die vollständige gehäuseseitige Lösung. Alle unabhängigen Hardwareschutzfunktionen sind vom bq76930 integriert und eine robuste Kommunikationsschnittstelle für den Hostbaustein ist zum Lesen der Batterieinformationen implementiert.
Merkmale
- Unterstützt Anwendungen mit 16 bis 20 seriellen Zellen
- Alle unabhängigen vom bq76930 übernommenen Hardwareschutzfunktionen
- Einsetzen von Ladegerät erkennbar
- Entfernung von Ladung erkennbar
- Isolierter, differenzierter CAN-PHY für die Kommunikation mit Hostsystem
- Unterstützt die UART-Kommunikation mit bis zu 128 k Baudraten mit externem Host
Industrieanwendungen
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
MSP430G2955 — 16-MHz-MCU mit 56 KB Flash, 2 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | 20-Series Battery Management Module Reference Design (Rev. A) | 17.10.2016 | ||
| Benutzerhandbuch | MSP430F2xx, MSP430G2xx Family User's Guide (Rev. K) | PDF | HTML | 25.08.2022 | ||
| Anwendungshinweis | I2C Communication Sample Code for the bq76940 with CRC Based on the MSP430 (Rev. B) | 14.05.2014 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.