TIDA-00449

TIDA-00449

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wurde 10 Zellen in Reihenakkupacks für die Überwachung, den Ausgleich und den Schutz von Elektrowerkzeugen getestet. In Elektrowerkzeuge werden zunehmend hochdichte auf Li-Ion- oder Li-Eisenphosphat-Zellen basierenden Akkupacks eingesetzt, die vor Explosion aufgrund falscher Ladung oder Entladung geschützt werden müssen. TIDA-00449 erfüllt auch die thermischen Anforderungen für Akkupacks für Elektrowerkzeuge beim Entladen mit hohem Dauerstrom.

Merkmale
  • Akkupack für 36 V (basierend auf 10-Zellen-Li-Ion- oder Li-Eisenphosphat), max. 50 A Dauerentladestrom
  • Überwachung von Zellspannungen, Akkustrom, Akkutemperaturen und Schutz durch Steuerung von Lade-/Entladungs-FETs und Zellausgleich
  • Hardware-Schutz für Überstrom bei Entladung, Kurzschluss bei Entladung, Überspannung und Unterspannung
  • Extrem geringer Platzbedarf, niedriger Durchlasswiderstand, niedrige Qg- und Qgd-FemtoFET-MOSFETs auf der Platine für passiven Ausgleichstrom von bis zu 150 mA pro Zelle
  • Niedriger Ruhestrom und Ultra-Low-Power-Transportmodus
  • Auf der Platine integrierter Host-Mikrocontroller zur Ermöglichung der Implementierung der Batterie-Ladezustandsmessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAR8C.PDF (3286 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHT9.PDF (517 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHT8.PDF (221 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHU1.ZIP (3631 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB49.ZIP (513 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHU0.PDF (3485 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHT7.PDF (994 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ76930Monitor für Li-Ion- und Li-Phosphat-Batterien mit 6 bis 10 seriellen Zellen (bq76940-Familie)

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LMT012-Draht-Temperatursensor mit ±0,5 °C Genauigkeit und Impulszähler-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD13381F4N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 12 V, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19536KTTN-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-D2PAK, 2,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD23381F4P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, – 12 V, Einzel-LGA 0,6 mm x 1 mm, 175 mΩ, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3839Versorgungsspannungsüberwacher mit extrem geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBB1 — TIDA-00449 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00449 Überwachung, Ausgleich und umfassender Schutz von Akkus mit 10 Zellen. Referenzdesign für 50-A-Entla

TIDCBB1 TIDA-00449 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 21.10.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00449 Überwachung, Ausgleich und umfassender Schutz von Akkus mit 10 Zellen. Referenzdesign für 50-A-Entla

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbb1 or www.ti.com/lit/xx/tidcbb1/tidcbb1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBB1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden 10s battery monitoring, balancing, and comp protection, 50A discharge ref design (Rev. C) 26.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos