TIDA-010957

TIDA-010957

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt eine Designvorlage für die Implementierung einer dreistufigen, dreiphasigen plus neutralem, auf Galliumnitrid (GaN) basierenden fliegenden Kondensator-Leistungsstufe bereit. Die Verwendung von schnell schaltenden Leistungsbausteinen gestattet das Schalten mit einer entsprechend Frequenz von 125 kHz, wodurch die Größe der Magnetik für den Filter verringert und die Leistungsdichte der Leistungsstufe erhöht wird. Die mehrstufige Topologie ermöglicht den Einsatz von Leistungsbausteinen mit einer Nennspannung von 650 V bei höheren DC-Bus-Spannungen von bis zu 900 V. Die geringere Schaltspannungsbelastung über die Transistoren reduziert die Schaltverluste, was zu einem Wirkungsgrad von 98,9 % bei voller Leistung führt.

Merkmale
  • Leistungsstufe für bidirektionalen Drei-Phasen- plus Neutralleiter-DC/AC-Wandler
  • Für 650 V ausgelegte Schalter in 900 V-System (aufgrund von drei Stufen)
  • Hohe Schaltfrequenz von 125 kHz und hocheffizientes Design (98,9 %)
  • 21 ARMS pro Phase bei Einführung des LMG3522R030
  • 36 ARMS pro Phase bei Einführung des LMG3670R010
  • Steuerungsschema zur Bewältigung dreiphasiger Stromunsymmetrie
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010957.1 TIDA-010957.2
Vin (Min) (V) 200 650
Vin (Max) (V) 480 900
Vout (Nom) (V) 800 400
Iout (Max) (A) 22.5 21
Ausgangsleistung (W) 18000 8400
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie Boost- PFC Buck- PFC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFG9A.PDF (3356 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB90.ZIP (1093 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURB91.ZIP (165 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURB93.ZIP (34527 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC928.ZIP (1186 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURB92.ZIP (5976 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBZ7.ZIP (1663 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3522R030 — GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1126 — Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 500 kHz, mit AFR, Referenz und ALARM

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC0311D — Präziser Verstärker mit verstärkter Isolierung, 2 V Eingangsspannung, fester Verstärkung und Differe

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC0330R — Verstärker mit verstärkter Isolierung, ±1-V-Eingang, mit ratiometrischem Ausgang zur Wechselspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC0381D — Präzisionsverstärker mit verstärkter Isolierung, 1.500-V-Eingang und Differenzausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC33421-Q1 — Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Leistungsmodul mit integriertem Trafo, 5 V/5 V, 1,5 W, 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Temperatursensoren

ISOTMP35 — Einfach isolierter Basis-Temperaturfühler mit 10 mV/°C-Analogausgang, 1,2 °C

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28P550SJ — C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 15kW to 30kW Bidirectional Three-Phase Plus Neutral Flying Capacitor Based on GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 23.03.2026
Anwendungshinweis Design Consideration of 3-Level Flying Capacitor Converters for Three-Phase AC/DC Applications PDF | HTML 12.01.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos