TIDA-010973

TIDA-010973

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschleunigt die Entwicklung von industriellen Multiprotokoll-Ethernet-Knoten mit 100 Mbit/s. Das Design ermöglicht Entwicklern das schnelle Entwickeln von Prototypen und Bereitstellen von EtherCAT®, PROFINET®, Ethernet/IP und Modbus® Transmission Control Protocol (TCP) auf AM261x mit integriertem Industrial-Communication-Subsystem (ICSS). Der Ansatz reduziert den Hardwarebetrieb, vereinfacht die Taktung und reduziert den Stromverbrauch und bietet eine deterministische, zeitlich synchronisierte Fertigungsautomatisierungsleistung.

Merkmale
  • Unterstützt mehrere industrielle Ethernet-Protokolle: EtherCAT®, PROFINET®-Echtzeit (RT) und isochrone Echtzeit (IRT), Ethernet/IP® und Modbus® TCP
  • ICSS für über Software auswählbaren Multiprotokollbetrieb
  • Synchronisieren und Verriegeln von Echtzeit-Ethernet-Signalen für präzise Zeitsteuerung
  • Flexible Host-Port-Schnittstelle (HPI) zum Anschluss an einen externen Anwendungsprozessor oder zur Verwendung mit einer untergeordneten Karte
  • Effektives Referenzdesign für eine reduzierte Stückliste (BOM) und einen kompakten Formfaktor
  • Platinenlayout kompatibel mit Anforderungen an elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und elektromagnetische Störungen (EMI)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFG8.PDF (454 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB77.PDF (1184 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBY7.PDF (171 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBY9.ZIP (11856 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC922.ZIP (1592 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBY8.PDF (10455 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBY6A.PDF (1827 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktgeneratoren

LMK3C0105 — Referenzloser Taktgenerator mit 5 Ausgängen und Bulk Acoustic Wave (BAW)

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83826AI — PHY für 10/100-Mbit/s mit kurzer Latenzzeit, optimiert für EtherCAT(TM)-Anwendungen mit Industrie

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65214 — Integriertes Power-Management (PMIC) für AM62L-Prozessor

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

AM2612 — Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 100Mbps Industrial Ethernet Communication Module Reference Design for Multiprotocol Applications PDF | HTML 08.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos