TIDA-010976

TIDA-010976

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine drahtlose 52s-Batteriemanagement-Einheit (wBMU) für Energiespeichersysteme mit hoher Zellspannungsgenauigkeit. Die wBMU leitet mithilfe drahtloser Kommunikationstechnologie Spannungs- und Temperaturdaten von jeder Zelle in Echtzeit an den Host-Controller weiter. Das Design meistert Herausforderungen in der Architektur von kabelgebundenen Batteriemanagementsystemen (BMS). Es vermeidet umständliche Fertigungsprozesse, reduziert häufige Wartungsanforderungen und minimiert die Ausfallraten von Anschlüssen und Kabelbäumen. Die drahtlose Kommunikation reduziert die Anzahl der erforderlichen Kabel und Anschlüsse, was das Systemgewicht und die Kosten senkt.

Merkmale
  • Spannungsgenauigkeit von ±2,4 mV bei 2 V < Zellspannung < 4 V, –40 bis 125 °C ohne Kalibrierung
  • Temperaturerfassung ganzer Zellen mit Multiplexer (MUX)
  • Robuste drahtlose Kommunikation mit Protokoll mit funktionaler Sicherheitsbewertung
  • Robuster und programmierbarer Batteriezellen- und Akkupack-Schutz
  • 32 μA Stromverbrauch im Keep-Alive-Modus
  • Kompatibel mit Sammelschiene oder ohne Sammelschienenanschluss
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFD0.PDF (1056 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB46.PDF (1811 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBU4.PDF (167 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBU6.ZIP (7274 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC892.ZIP (1659 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBU5.PDF (8735 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBU3.PDF (2069 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX1308 — 1-Kanal-Analog-Mux, 5 V, 8:1, Einspeisestromregelung, 1,8-V-Logik

Datenblatt: PDF | HTML
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie

CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana

Datenblatt: PDF | HTML
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ78706 — Stapelbarer Industrie-Batteriemonitor 14 s, für die Automobilindustrie, Ausgleichsregler und integri

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5168 — DC/DC-Wandler, großer VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 300 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3436-Q1 — Präzisions-Window-Watchdog-Timer mit Nano-Ruhestrom für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61 — Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

LSF0204 — Bidirektionaler 4-Bit-Mehrfach-Spannungspegelumsetzer für Open-Drain- und Push-Pull-Schaltungen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA229EVM — INA229 evaluation module

Dieses Referenzdesign bietet eine drahtlose 52s-Batteriemanagement-Einheit (wBMU) für Energiespeichersysteme mit hoher Zellspannungsgenauigkeit. Die wBMU leitet mithilfe drahtloser Kommunikationstechnologie Spannungs- und Temperaturdaten von jeder Zelle in Echtzeit an den Host-Controller weiter. (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010976 — 52s drahtlose Batteriemanagement-Einheit, Referenzdesign für Energiespeichersysteme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA229EVM — INA229 evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010976 — 52s drahtlose Batteriemanagement-Einheit, Referenzdesign für Energiespeichersysteme
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
* Designleitfaden 52s Wireless Battery Management Unit Reference Design for Energy Storage System PDF | HTML 20.08.2025

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment
Software-Programmiertool
FLASH-PROGRAMMER — SmartRF Flash Programmer UNIFLASH — UniFlash-Flash-Programmiertool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos