TIDA-010978

TIDA-010978

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Eisenphosphat- (LiFePO4) Akkupack (52 s und 104 s) zur vollständigen Zellentemperaturmessung mit hoher Zellenspannungsgenauigkeit. Das Design überwacht Spannung, Temperatur und Impedanz jeder Zelle und unterstützt integrierte elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) sowie eine robuste Reihenkommunikation. Dieses Referenzdesign unterstützt Energiespeichersysteme für Privathaushalte bis zu 1500 V. Dank dieser Merkmale ist dieses Referenzdesign geeignet für Anwendungen mit hochleistungsfähigen Akkupacks.

Merkmale
  • Integriertes EIS zur Echtzeitüberwachung
  • Impedanzgenauigkeit: 1 % (mit 5 A Anregung und 100 uΩ Impedanz, Messfrequenz: 0,04 Hz bis 2 kHz)
  • Spannungsgenauigkeit von ±1,7 mV bei –40 bis 85 °C
  • Robuste Reihenkommunikation mit Datenrückkopplungs- und Ringarchitektur für stapelbare 1.500-V-Systeme
  • Vollständige Zelltemperaturerfassung mit Multiplexer (MUX) für bis zu 52 oder 104 Zellen pro Pack
  • Programmierbarer Zellen-/Pack-Schutz (OVP, UVP, OTP) mit energieeffizientem Abschaltmodus (<10 µA)
  • Skalierbare modulare Architektur mit Erweiterung mehrerer Packs über Reihenschaltung und CAN-Schnittstellen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT251.PDF (582 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLVMF71.PDF (1231 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF73.PDF (249 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF72.ZIP (8503 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC968.ZIP (1335 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMF70.PDF (6975 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF69.PDF (2025 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX13081-Kanal-Analog-Mux, 5 V, 8:1, Einspeisestromregelung, 1,8-V-Logik

Datenblatt: PDF | HTML
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ79826Z-Q126-S-Batterieüberwachung u. -Balancer mit elektrochemischer Impedanzspektroskopie-Engine, Automob

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LXC1T14Einkanaliger Spannungspegelumsetzer mit fester Richtung, invertierend, von 1,1 V bis 5,5 V
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
* Designleitfaden Up to 1500V Stackable Battery Management Unit Reference Design with Integrated EIS PDF | HTML 06.07.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos