TIDA-011012

TIDA-011012

Designdateien

Überblick

Dieses Design implementiert einen dreiphasigen Halbleitertransformator (SST) auf Basis eines Stromversorgungsmoduls aus Siliziumkarbid (SiC). Die Verwendung einer modularen Architektur ermöglicht das Stapeln mehrerer Wandler-Submodule in Reihe, um die Anforderungen des Mittelspannungsnetzes zu erfüllen. Die Verwendung schnell schaltender SiC-Bausteine ermöglicht es der DC/AC-Stufe, mit 10 kHz und Isolationsstufe der Dual-Aktivbrücke (DAB) bei 100 kHz zu schalten, wodurch die Größe der magnetischen Hochfrequenz-Komponenten reduziert und die Gesamtleistungsdichte erhöht wird. Die Kommunikation zwischen Modulen sorgt für die hohen Isolationsspannungspegel, die für Mittelspannungs-Endgeräte erforderlich sind. Die kaskadierte Topologie verteilt die Netzspannung gleichmäßig über Submodule. Dies ermöglicht die Verwendung von standardmäßigen SiC-Bausteinen mit niedrigerer Spannung bei gleichbleibendem Betrieb mit voller Mittelspannung.

Merkmale
  • Referenzdesign mit 50 kW Nennleistung mit modularer und skalierbarer Architektur.
  • DC-Link mit mittlerer Spannung für 2,2 kV, DC-Link mit niedriger Spannung bei 1,5 kV.
  • H-Brücken-Wandler auf Basis eines SiC-Leistungsmoduls auf der Mittelspannungsseite.
  • Dual-Aktivbrücke (DAB) für isolierte DC/DC-Wandlungsstufe mit Schaltung bei 100 kHz.
  • DC/AC-Wandler mit Schaltung bei 10 kHz im unipolaren Modus.
  • Glasfaserkommunikation zwischen Submodulen für die erforderliche Isolationsspannung.
  • Bidirektionaler Stromfluss, der den Betrieb vom Netz zum Speicher und vom Speicher ins Netz unterstützt.
  • Abmessungen eines einzelnen Moduls: 850 mm × 300 mm × 80 mm.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-011012.1 TIDA-011012.2 TIDA-011012.3 TIDA-011012.4
Vin (Min) (V) 800 1800 1300 2200
Vin (Max) (V) 1300 2200 1500 2200
Vout (Nom) (V) 2200 1500 2200 1300
Iout (Max) (A) 23 33 23 63
Ausgangsleistung (W) 50600 49500 50600 81900
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC DC DC DC
Topologie Boost- PFC Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted Buck- PFC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFJ2.PDF (604 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDME75.ZIP (820 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME77.ZIP (339 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME76.ZIP (55190 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGY1.ZIP (2591 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME74.ZIP (6425 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME73.ZIP (1771 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1133 — Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 1 MHz, mit AFR und ALARM

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC0306M05 — Präzisions-Delta-Sigma-Modulator mit ±50-mV-Eingang und verstärkter Isolierung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1336 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±1-V-Eingang und präziser Spannungsmessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Komparatoren

AMC23C12 — Verstärkter isolierter Fensterkomparator mit schnellem Ansprechverhalten und einstellbarer Schwelle

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC218915-Q1 — Isolierter Ein-Kanal-Vortreiber für die Automobilindustrie, ±2,8 A, mit geteilten Ausgängen und DESA

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC33421 — Isoliertes 5 V bis 5 V, 1,5 W 5 kVrms-DC/DC-Modul mit integriertem Transformator

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC35131-Q1 — Geregeltes isoliertes Automobil-DC-DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5 V bis 20 VIN, 2 W, 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Temperatursensoren

ISOTMP35 — Einfach isolierter Basis-Temperaturfühler mit 10 mV/°C-Analogausgang, 1,2 °C

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28P650DK — C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
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
* Designleitfaden A 50kW SiC-Based Modular Solid-State Transformer for Medium-Voltage Applications Reference Design PDF | HTML 04.06.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos