TIDA-011026

TIDA-011026

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine Beispielimplementierung einer 4-zu-20-mA-Schnittstelle für 3-Draht-Spannungs- und -Strom-Schnittstellensensoren. Das Design ermöglicht die Evaluierung des XTR200 zusammen mit dem Stromschleifenschutz TPS2661. Der XTR200 integriert die Ausgangsantriebsschaltung für Spannungs- und Stromfeldtransmitter-Kommunikationsschnittstellen mit standardmäßigen industriellen Signalpegeln wie 4–20 mA, 0–20 mA und 0–10 V. Das Referenzdesign bietet Zugriff über eine Stiftleiste auf eine pulsweitenmodulierte (Pulse-Width Modulated, PWM) Schnittstelle, die die Ausgangsstufe antreibt. Diese Stiftleiste liefert auch 3,3 V für die Stromversorgung eines verbundenen Mikrocontrollers.

Merkmale
  • Implementierung einer 4–20-mA-Schleifenschnittstelle für 3-Draht-Sensor
  • Tiefpassfilterschaltkreis zum Antrieb der Ausgangsstufe über MCU-PWM
  • Integrierter Stromschleifenschutz und Verdrahtungsschutz
  • Adaptiver Leistungsschaltkreis zur Maximierung der Energieeffizienz
  • MCU-Schnittstelle mit Leistungsausgang (3,3 V), SPI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFH9.PDF (1590 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDME85.PDF (292 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME87.PDF (167 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME86.ZIP (2654 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGY3.ZIP (1040 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME84.PDF (853 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME83.PDF (556 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

4- bis 20-mA-Signalumformer

XTR200 — Präziser 3-Draht-Strom- und -Spannungstransmitter

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA2991 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9302 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 40 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS122S14 — Delta-Sigma-ADC, 8 Kanäle, 24 Bit, 64 kSPS, mit PGA, VREF, zwei IDACs und SPI

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3301 — 33 V, Bidirektionales Flat-Clamp-Überspannungsschutzgerät

Datenblatt: PDF | HTML
Flipflops, Latches und Register zur Spannungsumsetzung

SN74LV8T165 — 1,65 V bis 5,5 V 8-Bit-Parallellade-Schieberegister mit Spannungsumsetzung

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2661 — Stromschleifenschutz, 50 V, universell 4-20 mA, ±20 mA
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
* Designleitfaden Field Transmitter Platform: Three-Wire 4mA to 20mA Interface Reference Design PDF | HTML 15.07.2026
Product overview Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications PDF | HTML 31.08.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos