TIDA-011063

TIDA-011063

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign mit 150-A-Mehrphasenleistungsmodul bietet hohe Leistungsdichte für FPGA-Kernschienen (Field Programmable Gate Array). Das Referenzdesign begegnet steigenden Leistungsanforderungen durch eine effiziente Hochstromregelung zur Unterstützung von Hochleistungs-FPGA-Architekturen der nächsten Generation.

Merkmale
  • Nutzt eine Vierphasenkonfiguration zur Unterstützung von Kernschienenströmen über 150 A
  • Erreichte eine Ausgangsspannungswelligkeit von < 10 mV und hielt Spannungsabweichungen bei Transientenereignissen innerhalb von < 3 %
  • Verfügt über einen auf der Platine integrierten Transientengenerator, der Anstiegsraten von 100 A/µs liefern kann
  • Entwickelt für hohen Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFL0.PDF (928 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMED6.PDF (532 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMED8.PDF (173 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMED7.ZIP (5007 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGZ3.ZIP (557 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMED5.PDF (6410 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMED4.PDF (616 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS53689T — Zweikanaliger digitaler D-CAP+™-Mehrphasen-Abwärtsregler mit VR14 SVID und 8 Phasen und PMBus

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

CSDM65295 — Zweiphasiges 180-A-Leistungsmodul in einem 9 x 10 x 5 mm großen Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 150A FPGA Core Rail Reference Design with Multi-Phase Power Module PDF | HTML 02.11.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos