TIDA-01162

TIDA-01162

Designdateien

Überblick

Der TIDA-01162 veranschaulicht die wesentlichen Unterschiede zwischen einer integrierten und einer diskreten Niederspannungs-Motorantriebslösung. Die diskrete Lösung wird mit zwei großen externen MOSFETs implementiert, während die integrierte Lösung den TI-Treiber DRV8850 für Gleichstrom-Bürstenmotoren nutzt.  Beide Designs sind auf einer einzelnen Leiterplatte implementiert, um einen schnellen Vergleich der beiden Lösungen zu ermöglichen.

Merkmale
  • Geringe Komponentenanzahl
  • Kompakte Abmessungen
  • Anpassung der Anstiegsrate
  • Wirtschaftliche Lösung
  • Strombegrenzung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCN6.PDF (5905 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPL0.PDF (265 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPK9.PDF (71 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPL2.ZIP (83320 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD39.ZIP (422 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPL1.PDF (1092 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPK8.PDF (343 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8850 — H-Brücken-Motortreiber mit LDO und Stromrückführung, 7 V, 8 A

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3202 — Dual-Push-Pull-Komparator mit 5,5 V und hoher Geschwindigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G14 — Zweikanaliger Inverter mit Open-Drain-Ausgängen und Schmitt-Auslöser-Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V<

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCD40 — TIDA-01162 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01162 — Vergleich zwischen integriertem und diskretem Niederspannungsmotorantrieb – Referenzdesign

TIDCD40 — TIDA-01162 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 15.01.2017
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01162 — Vergleich zwischen integriertem und diskretem Niederspannungsmotorantrieb – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd40 or www.ti.com/lit/xx/tidcd40/tidcd40.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD40. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Driving a Quadcopter Using DRV8850 Design Guide 22.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos