TIDA-01184

TIDA-01184

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt den Baustein TPS1HA08-Q1, der zur Steuerung einer Sitzheizung in Fahrzeugen verwendet wird. Das System besteht aus einer Hauptplatine und einem Heizelement, das die ohmsche Heizkomponente in Fahrzeug-Sitzheizungen darstellt. Dieses System zeigt die Fähigkeit, die Temperatur jedes Sitzes unabhängig zu steuern und bietet robuste Diagnose- und Schutzfunktionen zur Berücksichtigung von Fehlerereignissen. Zu den Anwendungen gehören alle Arten von gesteuerten Heizelementen wie Sitzheizung, Klimasteuerung, Entfrostung, Glühkerzen und Tankheizungen.

Merkmale
  • Aktive Überwachung und Steuerung des Heizelements für ohmsche Lasten
  • Fehleranzeige und analoger Erfassungsausgang für genaue Laststrommessung, Spannungsmessung und Temperaturerfassung
  • TLC59116-Q1 LED-Statusanzeige
  • Erkennung von offener Last und Kurzschluss zur Batterie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD91.PDF (3500 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRX33.PDF (240 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX35.PDF (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX34.ZIP (1169 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEV7.ZIP (1028 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX32.PDF (1146 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRX31.PDF (422 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT84-Q1 — Temperatursensor, 1,5-V-fähig, 10 uA, analoger Ausgang, mit Automotive Grade

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TLC59116-Q1 — 16-kanaliger FM+ I2C-Bus-Konstantstrom-LED-Stromsenken-Treiber für den Automobilbereich

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6F002-Q1 — 6-Kanal-5,5-V-ESD-Schutz und EMI-Filter für LCD-Display-Anwendungen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS1HA08-Q1 — 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 8 mΩ, mit einstellbare

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

PCF8574A — 8-Bit-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Unterbrechung, 2,5 bis 5,5

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B67-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 450 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSR

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17577Q3A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 6,4 mOhm
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
* Designleitfaden Smart Power Switch Reference Design for Automotive Seat Heater 14.09.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos