TIDA-01235

TIDA-01235

Designdateien

Überblick

Der Schwerpunkt des TIDA-01235-Referenzdesigns liegt auf der Bereitstellung eines analogen Thermoelement-Frontends mit hoher Dichte, geringen Kosten und guter Genauigkeit. Die in das Design eingearbeiteten Schutzstrategien schützen das analoge Frontend vor Kopplungstransienten. Dieses Design erfüllt die Anforderungen von Abgastemperatursensoren für Fahrzeuge.

Merkmale
  • Kompatibel mit Thermoelementsonden vom Typ N.
  • Designspezifikationen für – 40 °C bis 1300 °C (Temperaturbereich des Thermoelements)
  • Genauigkeit von < ± 1 °C über einen Temperaturbereich von – 40 °C bis 1300 °C
  • Implementiert Kaltstellenkompensation (CJC) mit LMT01-Q1-basierter Architektur
  • Schutz gegen Kopplungs- und Überspannungstransienten am Thermoelement-Frontend
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCC1.PDF (2511 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNY2.PDF (182 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNY1.PDF (71 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNY4.ZIP (790 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCQ3.ZIP (439 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNY3.PDF (1007 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNY0.PDF (382 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Temperatursensoren

LMT01-Q1 — Temperatursensor, Automotive Grade, 0,5 °C Genauigkeit, 2-Pin, mit einer Pulse-Train-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1118-Q1 — 16-Bit, 860-SPS, 4-Kanal, Delta-Sigma-ADC mit PGA, Oszillator, VREF, Temperatursensor und SPI für di
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
* Designleitfaden Automotive High-Temperature Sensor (HTS) Reference Design 02.12.2016
Technischer Artikel How to use temperature sensors to protect an automotive transmission PDF | HTML 31.05.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00168 — Thermoelement-AFE mit RTD oder integriertem Temperatursensor zur Vergleichsstellenkompensation (CJC) TIDA-00189 — Referenzdesign für isolierten schleifengespeisten Thermokoppler-Messgeber

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos