TIDA-01238

TIDA-01238

Designdateien

Überblick

Typischerweise werden in Bus-Kommunikationstechnologien wie Controller Area Network (CAN) und RS-485 die beiden am weitesten entfernten Knoten im Netzwerk mit 120-Ω-Abschlusswiderständen terminiert und die anderen Knoten nicht terminiert. Dazu muss der Hardwaredesigner das Layout der Endanwendung kennen. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, da der Hardwaredesigner nicht unbedingt der Endbenutzer des Produkts ist.  TIDA-01238 dokumentiert und testet zwei einzelne Schaltkreise, welche die Terminierung an den einzelnen CAN-Knoten auswählbar machen, was die Platzierung der Terminierung an jedem Knoten ermöglicht. Die auswählbare Terminierung macht Spekulationen bei der Implementierung des Netzwerks unnötig, da jeder Knoten der terminierende Knoten sein kann.

Merkmale
  • Auswählbare Terminierung von einer MCU mit stationärer Quelle
  • Funktioniert mit jedem CAN-Transceiver
  • Minimale Anzahl von Komponenten für kostenoptimiertes Design
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCF3.PDF (1643 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRON7.PDF (40 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRON6.PDF (39 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRON9.ZIP (240 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCW1.ZIP (369 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRON8.PDF (788 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRON5.PDF (77 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

CAN-Transceiver

TCAN1042-Q1Fehlersicherer CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17483F430 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87502Q230 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SON 2 mm x 2, 42 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Selectable Termination for Controller Area Network (CAN) Systems Design Guide 14.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos