TIDA-01247

TIDA-01247

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert ein vereinfachtes und effizientes Netzwerk zur Stromversorgung eines ADC32RFxx-Bausteins. Alle drei Stromversorgungsdomänen des Analog-Digital-Wandlers (ADC) werden mit einem Schaltregler versorgt, um die Verwendung eines Stromversorgungsnetzwerks ohne Low-Dropout (LDO)-Linearregler zu ermöglichen. Diese Konfiguration verbessert die Gesamtleistungseffizienz und reduziert die Teileanzahl, ohne dass die ADC-Spezifikationen beeinträchtigt werden.

Merkmale
  • Leistungseffizienz um mehr als 10 % erhöht
  • Energieeinsparungen von ca. 900 mW
  • Kleinere DC-DC-Lösungsgröße und weniger Komponenten als LDO-basierte Designs
  • Beibehaltung der ADC-Leistungskennzahlen
  • Unterstützt einen einzelnen 5-V-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCN9.PDF (443 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSF0.ZIP (2073 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSE9.PDF (199 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSF2.ZIP (1599 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDR8.ZIP (2423 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSF1.PDF (1963 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSE8.PDF (128 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62085 — Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32RF45 — Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX2582 — 5,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0104 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 4 Bit, autom. Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV
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
* Designleitfaden Efficient, LDO-Less, Power Supply Network Reference Design for RF-Sampling ADC 22.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos