TIDA-01365

TIDA-01365

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für einen bidirektionalen RS-485-Fanout-Hub (TIDA-01365) dokumentiert und testet ein RS-485-Fanout-Hub-Design, bei dem 1:N- und N:1-RS-485-Signale in und aus jeder Bustopologie aggregiert werden. Dieses Design verfügt auch über eine automatische Richtungssteuerung für eine geringere Pinanzahl bei Mikrocontrollern und einen DC/DC-Wandler mit der 24-V-DC-Schiene, die typischerweise in industriellen Anwendungen zu finden ist.

Merkmale
  • Ermöglicht die bidirektionale Kommunikation über komplexe Netzwerktopologien
  • Ein Master-Knoten/vier Slave-Knoten
  • Datenrichtung automatisch gesteuert (kein MCU erforderlich)
  • Unterstützt Kabellängen > 1000 m.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCQ8.PDF (1535 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPR4.PDF (164 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPR3.PDF (41 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPR6.ZIP (332 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD56.ZIP (323 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPR5.PDF (762 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPR2.PDF (100 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LV08A — 4-Kanal-Highspeed-UND-Gatter (7 ns) mit 2 Eingängen, 2 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54336A — 4,5 V bis 28 V-Eingang, 3 A, Synchron-Abwärtswandler mit Eco-mode(tm)

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD3082E — Halbduplex-RS-485-Transceiver

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

NA555 — Präzisions-Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden RS-485 Bidirectional Fan-Out Hub With Automatic Direction Control Ref Design 06.02.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos